검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 제품 및 서비스
- DC 전자 로드
- EL30000 시리즈 벤치 전자 로드
- EL33133A DC 전자 로드, 단일 입력: 150V, 40A, 250W
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
EL33133A DC 전자 로드, 단일 입력: 150V, 40A, 250W
250 W 기본 단일 입력 벤치 전자 부하
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
판매자: Keysight Online Sales
시작 가격
키사이트 EL33133A 벤치 DC 전자 부하기는 단일 입력을 제공하며 데이터 로거를 내장하고 있습니다. 최대 40 A 및 150 V의 정적 또는 동적 부하 테스트를 제공합니다. 내장된 데이터 로거를 사용하여 미터 뷰에서 결과를 표시하거나 시간에 따른 결과를 표시할 수 있습니다.
주요 특징
입력 정격
0-150 V, 0-40 A, 250 W
작동 모드
정전류, 정전압, 정저항, 정전력
정전류 프로그래밍 정확도 ± (출력의 % + 오프셋)
- 중간, 4 A; 0.05% + 820 µA
- 높음, 40 A; 0.05% + 7.2 mA
정전류 리드백 정확도 ± (출력의 % + 오프셋)
- 중간, 4 A; 0.05% + 820 µA
- 높음, 40 A; 0.05% + 7.2 mA
키사이트의 EL30000 시리즈 벤치 전자 로드는 세 가지 모델이 있으며, 모두 데이터 로거를 포함하고 있습니다. EL33133A 범용 전자 로드는 가격이 저렴하고 원하는 로드 범위를 제한하며 단일 40 A, 150 V 및 250 W 입력을 제공합니다. 고성능에 속하는 나머지 두 모델은 더 넓은 로드 범위를 제공하는데, EL34143A는 단일 입력 60 A, 150 V, 350 W, 그리고 EL34243A는 이중 입력 60A, 150V, 600 W를 제공합니다.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?