검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
E9304A E-시리즈 평균 전력 센서
E9304A 전력 센서는 9 kHz ~ 6 GHz의 주파수 범위와 -60 ~ +20 dBm의 전력 범위에서 평균 전력을 측정합니다. 이 센서는 매우 낮은 주파수(VLF)의 전력 측정에 적합합니다.
주요 특징
- 방사 면역 테스트(IEC61000-4-3)와 같은 EMC/EMI 테스트 어플리케이션을 위한 저주파수 커버리지(9 kHz ~ 6 GHz)
- 방사성 전계 균일성 및 EMC/EMI 테스트 수신기를 교정하는 데 소요되는 시간을 줄일 수 있도록 지원하는 빠른 측정 속도와 높은 민감도(-60 ~ +20 dBm)
- 매우 낮은 주파수(VLF)에서 마이크로파 주파수까지 송신기 전력과 수신기 민감도 측정
- 18 GHz까지 이용 가능한 특수 옵션
- EPM(N1913A/ 14A, E4418B/ 19B), EPM-P(E4416A/ 17A) 및 P-시리즈(N1911A/ 12A) 전력계와 호환
E9304A에 관심이 있으신가요?
E-시리즈 평균 전력 센서의 역량 확대
특집 리소스: E9304A E-시리즈 평균 전력 센서
다른 도움이 필요하십니까?