주요 특징

키사이트 E9300H 전력 센서는 10MHz~18GHz의 주파수 범위, -50~+30dBm(80dB 동적 범위)의 전력 범위에서 평균 전력을 측정합니다.

  • 모든 변조 형식의 평균 전력 측정
  • -50~+30dBm의 넓은 동적 범위 전력 측정.
  • 10MHz~18GHz의 주파수 범위
  • 부정합 불확실도를 줄여주는 낮은 SWR
  • EEPROM에 교정 계수, 선형성, 온도 보상 데이터 저장
  • EPM(N1913A/ 14A, E4418B/ 19B), EPM-P(E4416A/ 17A) 및 P-시리즈(N1911A/ 12A) 전력계와 호환
E9300H E-시리즈 평균 전력 센서

E9300H에 관심이 있으신가요?

특집 리소스: E9300H E-시리즈 평균 전력 센서

 

모든 리소스 보기

모든 리소스 보기

다른 도움이 필요하십니까?