- 키사이트.홈(Home)
- 제품 및 서비스
- 액세서리
- 프로브 및 프로브 액세서리
- E5405B Differential Connectorless Probe
E5405B Differential Connectorless Probe
Provides a convenient, reliable means of probing your target system without the need for a connector.
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
판매자: Keysight Online Sales
시작 가격
HIGHLIGHTS
신호 액세스
- 17채널: 싱글 엔드 또는 차동 데이터 16개, 싱글 엔드 또는 차동 클럭 1개
프로브 성능
- <0.7pF 등가 로드 커패시턴스
- >2.5Gb/s 최대 데이터 속도
- 신호 진폭이 200mV Vmax-Vmin에 불과한 작은 신호 측정
연결
- PC 보드에 Pro Series Soft Touch 무커넥터 풋프린트의 선행 설계가 필요합니다(대상 보드에 커넥터 없음).
- 마이크로 스프링-핀 기술은 고르지 않거나 오염된 보드 표면을 프로빙할 경우에도 신호 패드에 신뢰할 수 있는 접점을 제공합니다.
- 상면 보유 모듈이기 때문에 보드의 뒷면으로 액세스할 필요가 없습니다.
호환 대상:
- 90핀 케이블 커넥터가 포함된 로직 분석기 로직 분석기 케이블 커넥터
- 모든 보드 표면(무연 포함)
- 업계 표준 무커넥터 풋프린트
키사이트 E5405B Pro Series Soft Touch 무커넥터 프로브는 커넥터 없이 대상 시스템을 프로빙할 수 있는 편리하고 신뢰할 수 있는 방법을 제공합니다. Pro Series Soft Touch 무커넥터 프로빙은 소규모 무커넥터 프로빙을 위한 새로운 업계 표준 인터페이스를 지원합니다. 이 새로운 풋프린트는 원래의 Soft Touch 프로브보다 30% 작기 때문에 좁은 공간의 설계에서도 사용하기 용이합니다. Soft Touch 상면 보유 모듈은 보드에서 무커넥터 풋프린트와 동일한 면에 장착되기 때문에 보드의 뒷면에 액세스할 필요가 없고 두꺼운 보드용으로 특수 보유 모듈이 필요하지 않습니다. 키사이트의 Soft Touch 무커넥터 기술은 특수 플레이팅이나 프로브 사이트가 없어도 고장 없이 장기적인 수명의 프로빙을 보장합니다.
Interested in a E5405B?
Featured Resources for E5405B Differential Connectorless Probe
Want help or have questions?