E281ES 인라인 동축-도파관 어댑터, 러기다이즈드 1.0 mm (f) 대 WR-12, 60 ~ 90 GHz
이 러기다이즈드 1.0 mm (f) 대 WR-12 도파관 어댑터를 사용해서 러기다이즈드 1.0 mm 커넥터 포트를 60 GHz ~ 90 GHz 도파관 디바이스를 연결하십시오.
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
1.0 mm (f)와 WR-12 연결용 키사이트 E281ES 인라인 러기다이즈드 도파관 어댑터는 E-대역(60 GHz ~ 90 GHz)에서 러기다이즈드 1.0 mm 커넥터 포트를 도파관 디바이스에 연결하는 데 사용됩니다.
주요 특징
- 러기다이즈드 1.0(수) 커넥터가 있는 측정 장비와 함께 사용되는 러기다이즈드 1.0 mm 암 커넥터
- E-대역, 60 GHz ~ 90 GHz
- 반사 손실: >=16 dB(통상 20 dB)
- 삽입 손실: <=0.7 dB(통상 0.5 dB)
1.0 mm (f)와 WR-12 연결용 키사이트 E281ES 인라인 러기다이즈드 도파관 어댑터를 사용하면 E-대역(60 GHz ~ 90 GHz)에서 러기다이즈드 1.0 mm 커넥터 포트를 도파관 디바이스에 연결할 수 있습니다. 어댑터의 도파관 포트에는 반복 가능한 연결을 위한 외부 코킹 방지 링과 교정 표준 연결 시 보다 정확한 정렬이 가능하도록 도와주는 도파관 입구의 넓은 벽 위와 아래의 정밀 정렬 구멍을 포함하는 계측 등급 인터페이스가 있습니다.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?