Keysight E281ES 在線堅固耐用的 1.0 mm(母頭)轉 WR-12 波導轉接器,可將堅固耐用的 1.0 mm 連接器連接至 E 頻段 60 至 90 GHz 的波導裝置。

產品特性

  • 堅固耐用的 1.0 mm 母頭連接器,可與配備堅固的 1.0 mm 公頭連接器的量測儀器搭配使用
  • E 頻段,60 GHz 至 90 GHz
  • 回返損耗:>=16 dB(20 dB 典型值)
  • 插入損耗:<=0.7 dB(典型值為 0.5 dB)

Keysight E281ES 在線堅固耐用的 1.0 mm(母頭)轉 WR-12 波導轉接器,可將堅固耐用的 1.0 mm 連接器連接到 E 頻段(60 GHz 至 90 GHz)波導裝置。 此轉接器的波導埠配備了計量級介面,包含可重複連接的外圍防翹環,以及波導開口上下寬壁的精密型對準孔,可提供支援連接校驗標準的精確對準。

使用合適的工具提升您的工作技能

是德科技客服中心提供您需要的協助