お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
E281ESインライン同軸と導波管間のアダプタ、 堅牢な1.0 mm(メス)〜WR-12、60~90 GHz
この強化型1.0 mm(メス)~WR-12導波管アダプタを使用して、強化型1.0 mmコネクタポートを60 Ghz~90 GHz導波管デバイスに接続できます。
スタート価格:
キーサイトE281ESインライン強化型1.0 mm(メス)~WR-12導波管アダプタにより、強化型1.0 mmコネクタポートをEバンド(60 Ghz~90 GHz)の導波管デバイスに接続できます。
ハイライト
- 堅牢な1.0mmオスコネクタを持つ測定器とともに使用する堅牢な1.0 mmメスコネクタ
- Eバンド、60 GHz~90 GHz
- リターンロス:>=16 dB以上(代表値20 dB)
- 挿入損失:<=0.7 dB以下(代表値0.5 dB)
キーサイトE281ES 堅牢なインライン1.0 mm(メス)とWR-12 導波管間のアダプタは、堅牢な1.0 mm コネクタポートをEバンド、60 GHz ~ 90 GHzの導波管デバイスに相互接続する方法を提供します。 アダプタの導波管ポートは度量衡グレードのインタフェースを使用しており、反復的な接続に対応した外付けアンチコッキングリングと校正規格に準じた正確なアライメントが可能な導波管開口部の広い壁の上下に位置合わせ穴を搭載しています。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。