주요 특징

  • 차동 브라우저 프로브 헤드 및 인체공학적 핸들
  • 2개의 차동 소켓형 프로브 헤드
  • 4개의 차동 솔더인 프로브 헤드

E2669B 연결 키트는 차동/싱글 엔드 측정을 위한 InfiniiMax 1130 시리즈 프로브 앰프와 함께 사용하도록 설계되었습니다. 차동 브라우저, 4개의 솔더인 차동 프로브 헤드 및 2개의 소켓형 차동 프로브 헤드를 포함합니다.

E2669B는 E2669A의 RoHS 규격 버전입니다. E2669B는 원하는 형태, 핏, 기능을 100% 만족시킬 수 있으며 가격은 E2669A와 유사합니다.

E2669B InfiniiMax 차동/싱글 엔드 연결 키트

E2669B에 관심이 있으신가요?

다른 도움이 필요하십니까?