- 키사이트.홈(Home)
- 제품 및 서비스
- 액세서리
- 프로브 및 프로브 액세서리
- 1147B AC/DC 전류 프로브, 50 MHz, 15A
1147B AC/DC 전류 프로브, 50 MHz, 15A
모터 컨트롤러, 스위칭 전원 공급기 등에 있는 transient 전류 신호 캡처에 사용
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
판매자: Keysight Online Sales
시작 가격
주요 특징
- 넓은 대역폭: DC ~ 50 MHz
- 높은 S/N 비율, 저전류 측정 지원
- 15A 피크, 15 ADC, 10 Arms 연속, 30A 피크 비연속
- 과도한 입력 시 간편한 보호 기능
- 마그네틱 코어에 누적되는 잔류 자성을 제거하는 탈자성 스위치
- 고임피던스 AutoProbe 인터페이스와 호환
- 80000/90000 시리즈와 함께 사용 시, N2779A 전원 공급기 및 E2697A 고임피던스 어댑터와 함께 N278xA 전류 프로브 사용
- 90000 X-시리즈와 함께 사용 시 N5449A 고임피던스 프로브 어댑터 사용
키사이트 1147B는 InfiniiVision 및 Infiniium 오실로스코프를 위한 넓은 대역폭의 활성 전류 프로브입니다.
이 프로브는 플랫 대역폭(DC-50 MHz), 저노이즈(<2.5 mA rms), 적은 회로 삽입 손실이 특징입니다.
1147B는 모터 컨트롤러, 스위칭 전원 공급기, 인버터, 유도 부하를 구동하는 전류 앰프 등 transient 전류 신호를 캡처하는 데 적합합니다.
1147B는 1147A의 대체 품목입니다. 현재 1147A는 단종된 상태입니다. 1147B는 100% 특정 요구에 맞출 수 있으며 가격은 1147A와 유사합니다.
소프트웨어, 액세서리, 서비스 및 지원
주요 리소스
다른 도움이 필요하십니까?