- 키사이트.홈(Home)
- 제품 및 서비스
- 액세서리
- 콤 생성기
콤 생성기
키사이트의 콤 생성기는 뛰어난 위상 및 진폭 편평도를 제공하므로 위상 교정 분야에 사용하기 적합합니다. 키사이트의 콤 생성기 사양 범위는 10 MHz ~ 67 GHz이며, 비선형 측정을 위한 정밀 위상 교정에 적합합니다. 또한 콤 생성기를 사용하여 레퍼런스 또는 교정 믹서 없이 주파수 변환기의 위상 및 지연 측정을 위해 PNA와 PNA-X 네트워크 분석기를 교정할 수 있으며, 고객이 선택 가능한 USB 제어식 주파수 분할기도 제공합니다.
콤 생성기 액세서리
U9391C 콤 생성기, 10 MHz ~ 26.5 GHz
새로운 U9391C 콤 생성기는 우수한 위상 및 진폭 평탄도를 제공하여 10MHz ~ 26.5GHz의 광범위한 입력 신호 주파수를 지원합니다.
U9391F 콤 생성기, 10 MHz ~ 50 GHz
새로운 U9391F 콤 생성기, 10 MHz ~ 50 GHz는 뛰어난 위상 및 진폭 편평도를 제공하므로 위상 교정 분야에 사용하기 적합합니다.
U9391G 콤 생성기, 10 MHz ~ 67 GHz
키사이트의 U9391G 콤 생성기, 10 MHz ~ 67 GHz는 PNA-X 비선형 벡터 네트워크 분석기를 위한 정밀 교정 위상 레퍼런스 표준을 제공합니다.
U9391M Comb Generator, 10 MHz to 110 GHz
Provides excellent phase and amplitude flatness, making it ideal for use in phase calibration applications.
다른 도움이 필요하십니까?