Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
高速デジタルシステム設計
ギガビット・デジタル・デザインの市場投入までの時間の短縮
5G、IoT(モノのインターネット)、AI(人工知能)、VR(仮想現実)、自律走行車といった新しいテクノロジーに合わせて、高速デジタル規格も急速に進化しています。
デジタルデザインの世代が代わるたびに、新しいテスト課題が生じます。デザインからシミュレーション、解析、デバッグ、コンプライアンステストまで、高速デジタルデザインのテストは、製品開発のすべての段階で行う必要があります。キーサイトは、高速コンピューティングインターフェイス、データセンター接続、民生用エレクトロニクスのテストの課題を予測し、性能を最適化し、市場投入までの時間を短縮するための支援を行います。
高速コンピューティングインタフェース
ネットワークの高速化には、メモリとシリアルバス通信の高速化が不可欠です。このような高速化に対応するため、PCIe®(Peripheral Component Interconnect Express)拡張バスの速度は、PCIe 4.0からPCIe 5.0まで進化しています。メモリについても同じことが言えますが、DDR (Double Data Rate)メモリはDDR 4.0からDDR 5.0に進化しています。シリアルデータ通信の高速化には、あらゆるレベルでの正確な高速テストが必要です。このような高速でのテストには、最新の規格に準拠する完全なコンプライアンステストが求められます。
White Paper
PCI-SIG®、PCIe®、PCI Express®は、PCI-SIGの米国における登録商標またはサービスマークです。
データ・センター・インタフェース
データセンターの速度は、ネットワーク内のコンピューティングと性能に対する需要の爆発的増加に対応するため、100ギガビット毎秒(Gbps)から400 Gbpsへと急速に移行しつつあります。400GEを可能にするために、4レベルパルス振幅変調(PAM4)などの多値信号変調技術が用いられます。データセンター内(DCI内)とデータセンター間(DCI間)の両方で、スケーラブルで信頼性が高く、高性能な相互接続性が必要です。キーサイトは、高速デジタル相互接続を次のスピードクラスにシームレスに移行するためのお手伝いをします。
標準
テクノロジー
民生用エレクトロニクス
5GとIoTによって、スマートフォン、タブレット、パーソナルコンピューター(PC)、ホーム・エンターテインメント・システムなど、何十億台もの新しいデバイスが、これまでにない速度でネットワークに接続できるようになります。民生用エレクトロニクス向けのインタフェースの設計には、次世代高速デジタル規格を使用する必要があります。世代が代わるたびに、新しいテスト課題が生じます。モバイル・デバイス・インタフェース用のMIPI (Mobile Industry Processor Interface)、デジタルオーディオ/ビデオ用のHDMI (High Definition Multimedia Interface)、さまざまな民生用エレクトロニクスに対応したUSB (Universal Serial Bus)のどの規格を使用する場合でも、キーサイトはデバイスの品質と性能を確保するためのお手伝いをします。
さらに詳しく
ご要望、ご質問はございませんか。