Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
レーザー光源製品
波長可変レーザー光源、ファブリーペローレーザー光源モジュール、分布帰還型レーザー光源モジュール
キーサイト可変レーザー光源は、最も一般的なアプリケーションに最適に整合するように、さまざまな構成で利用できます。
波長可変レーザー光源は、光パワーメータと偏波コントローラーと組み合わせにより、構成変更可能な光ファイバーネットワークで使用するマルチプレクサ/デマルチプレクサ、チャネルインタリーバ、波長選択性スイッチのフィルタースロープ、アイソレーション、偏波依存性、挿入損失、反射係数の測定に、光測定器とともに使用されています。 ROADM(校正変更可能なオプションのアド/ドロップマルチプレクサ)フィルタ形状が今日の高速変調された信号の経路に沿ってカスケード接続することで、コンポーネントメーカーにとって、測定の不確かさの余地がほとんどない、ほぼ理想的なチャネル仕様に準拠することが重要となっています。 キーサイト可変レーザー光源は、最も一般的なアプリケーションに最適に整合するように、さまざまな構成およびフォームファクターで利用できます。
最適なシリーズを見つけましょう
固定レーザー光源モジュール
波長可変レーザー光源機器
波長可変システム光源
全シリーズを表示
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。