PNAネットワーク・アナライザ

最高の確度、度量衡グレードの性能

購入/見積もり

この製品をすでにお持ちですか? テクニカルサポートを表示

ハイライト

優れたハードウェアと強力なソフトウェアの最高の組み合わせ

PNAシリーズのネットワーク・アナライザは、増幅器、ミキサー、周波数コンバーターのテストに最適な業界最高の性能を備えています。 内蔵のパルス変調器/発生器により、迅速かつ正確にパルスドSパラメータ測定を実施します。 すべてのモデルには、2ポートシングル信号源バージョンと4ポートデュアル信号源バージョンがあります。

  • 業界屈指のマイクロ波 ネットワーク・アナライザで最も困難な測定の問題を解決。
  • 最低水準の不確定要素と最高度の安定性でSパラメータを測定します。
  • セットアップを簡素化したアプリケーションでアクティブコンポーネントを効率的に特性評価。
  • マルチタッチディスプレイと直感的なユーザーインタフェース により、コンポーネントの動作に対する知見を加速。
  • 希望の性能レベルに合わせてPNAネットワーク・アナライザをカスタマイズすることで、必要なレベルの測定を実施できます。
PNAネットワーク・アナライザのミキサーテストのフックアップ

周波数コンバーターを容易に測定

ミキサーおよび周波数コンバーターは、無線通信システムや衛星通信システムが依拠する周波数変換を提供します。 周波数コンバーターの相対および絶対群遅延についての理解は、システムデザイン全体に大きな影響をもたらします。 しかし、周波数コンバーターの局部発振器(LO)にアクセスできない場合、これらの測定をキャプチャすることは困難です。 基準信号へのミキサーのLOのロックをシミュレートする周波数トラッキング・ソフトウェアで、群遅延の問題を解決できます。 このソフトウェアにより、測定を迅速・簡単に実行でき、ハードウェアを追加する必要がありません。

Key Specifications

Frequency Range

900 Hz to 67 GHz

Dynamic Range

127〜128 dB

Output Power

13 dBm

Trace Noise

0.003 dB RMS

Built-In Ports

2 or 4

Best 201 Point Sweep Time

5.5 to 6.3 ms

お客様に最適なモデルを検索

PNAソフトウェア

ネットワーク解析ソフトウェア・ツールを使用すれば、デザインをさまざまな測定アプリケーションで調査、評価、トラブルシューティングできます。 PNAネットワーク・アナライザ上の高度なテスト・ソフトウェア・アプリケーションにより、PNAソフトウェアは、増幅器、ミキサー、周波数コンバーターのテストにおける業界のリーダーです。 パルスドRF、利得圧縮、相互変調歪み、雑音指数などのアプリケーションにより、テスト時間を短縮し、測定に対する信頼を高めることができます。

PNAネットワーク・アナライザ・ソフトウェア・ツール

ご要望、ご質問はございませんか。