KeysightのPXI任意波形発生器(AWG)は、優れた性能を備え、複雑な広帯域波形を作成できる任意波形発生器です。1台で高いサンプリング・レートとビット分解能を実現し、レーダ/衛星/周波数アジャイル・システムをテストするために最適な波形を作成できます。PXI任意波形発生器は、最高500 MHzの変調帯域幅、65 dBc以上のスプリアス・フリー・ダイナミック・レンジを備え、広帯域I/Qアップコンバータと組み合わせることにより、マイクロ波周波数で1 GHzの変調帯域幅を実現でき、IF/RFサブシステムのテストで現実的な信号シミュレーションが可能です。

Find the Model that's Right for You

これらの製品のいずれかをすでにお持ちですか? テクニカル・サポートを見る

ご要望、ご質問はございませんか。