お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
- Keysight.Home
- 製品とサービス
- アクセサリ
- プローブとプローブアクセサリ
- N2852A AutoProbe II to AutoProbe III Interface Adapter
N2852A AutoProbe II to AutoProbe III Interface Adapter
Easily adapt your UXR-Series oscilloscope to enable seamless use of InfiniiMax III and InfiniiMax III+ probes.
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
HIGHLIGHTS
- AutoProbe IIインタフェースを備えた既存のキーサイト製プローブを、1 mmまたは1.85 mmの入力コネクタとAutoProbe IIIインタフェースを備えたUXRシリーズ オシロスコープでシームレスに使用可能
- 使いやすいボルト式接続
- InfiniiMax AutoProbe IIアダプターとカスケード接続が可能(N5442AまたはN5449A)
N2852A AutoProbe II‐AutoProbe IIIインタフェースアダプターによって、AutoProbe IIIインタフェース(40~110 GHz)を備えたInfiniium UXRシリーズで、InfiniiMax III N2800A-03A、InfiniiMax III+N7000A-03A、N7004A O/Eコンバーターを含むAutoProbe IIプロービング製品を使用できるようになります。アダプターはN5442A プレシジョン50 ΩアダプターやN5449A 高インピーダンスAutoProbe IIアダプターとも互換性があります。さらに、本アダプターによって、UXRシリーズ オシロスコープで幅広いInfiniiMax I/IIシリーズ プローブなどのキーサイトのプローブ製品を使用することができるようになります。
Interested in a N2852A?
Featured Resources for N2852A AutoProbe II to AutoProbe III Interface Adapter
Want help or have questions?