お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
E9905G 2モジュール・インサーキット・テスト(ICT)システム、i327x Series 6
E9905Gは最大2592個のノードに対応し、Series 6は全体専有面積の38 %小型化、デジタルテストの最大4倍高速化を実現しました。
スタート価格:
ハイライト
- 最大ノード数:2592
- 最大チャネル数:576
- フットプリント: 0.95 m x 0.94 m / 3.13’ x 3.08’
- 最大モジュール数:2
お客様の製造ラインには高スループットが要求されます。 スループットを実現するためには、テスト効率、テストシステムの安定性、そしてシームレスな機器の統合が必要です。 キーサイトのi3070 シリーズ6ファミリーがまさにその要求にお応えします。 実績のある技術を基盤として構築されたシリーズ6ファミリーICTシステムが、これまで以上にテスト効率の向上を実現します。 実績のあるソフトウェア、ハードウェア、およびプログラム制御の備わったSeries 6は以前のシステムすべてとの互換性があり、非常に再現性の高い測定を行うことができます。
- 最大で4倍速のバウンダリスキャン、シリコンネイル、ダイナミック・フラッシュ・プログラミングによりテスト効率を向上。
- 以前の製品と 100% 互換可能にすることで、インストールのダウンタイムを最小限に抑え、完全なコード互換性を可能に
- IPC-CFXやHermesなど規格に準拠したM2M機能により操作効率の向上、より深いテストデータの知見、応答時間の短縮、運用コストの削減を提供。
- 業界最高のキーサイトのオンサイトサポートを今すぐご利用ください。 エキスパートが迅速、セキュアで、ハンズフリーなサポートを記録的な速さで提供します。
- 最新のソフトウェアのライセンスを使用することで、ライセンス費用の明確化、ライセンス管理の一元化、生産要求に対応するためのスケーリングが可能になります。
主な仕様
Fixture Actuation
Vacuum
最大ノード・カウント
2592
Max Parallel Testing
2
System Type
Offline System
System Width
954 mm
Fixture Actuation
最大ノード・カウント
Max Parallel Testing
System Type
System Width
Vacuum
2592
2
Offline System
954 mm
さらに表示
Fixture Actuation:
Vacuum
最大ノード・カウント:
2592
Max Parallel Testing:
2
System Type:
Offline System
System Width:
954 mm
E9905Gに興味がありますか?
2 モジュール・インサーキット・テスト(ICT)システム、I327x Series 6の機能を拡張
2 モジュール・インサーキット・テスト(ICT)システム、i327x Series 6の注目のリソース
関連製品
ご要望、ご質問はございませんか。