お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
E2240A Automotive Electronics Functional Test System
The TS-5020 automotive functional test system is a low cost, scalable solution for automotive electronic manufacturers, that is ideal for testing both low-frequency (AC and DC) and high-frequency (RF) modules.
スタート価格:
HIGHLIGHTS
- 信号スイッチング:最大224×4マトリクス
- 負荷スイッチング:最大32チャネル×30 A、64チャネル×7.5 A、80チャネル×5 A、192チャネル×2 A
- RFスイッチング:最大4枚のクワッド1×4 RFスイッチ・カード(DC~3 GHz)
- 電源:最大400 Wのモジュラ電源
- 測定:6.5桁DMM、2チャネル350 MHzカウンタ
- 入力信号:シングル・チャネル16ビット30 MHz ARB、4チャネル16ビットDAC
- 追加測定器:4チャネル500 MHzオシロスコープ、2チャネル/4チャネル・デジタイザの電子負荷機能
- 詳細については、以下をご覧ください。Keysight TS-5020プロダクト・ノート
Keysight TS-5020オートモーティブ・ファンクション・テスト・システムは、「過不足のないテスト」というコンセプトで、TPMS、RKE、ボディー・エレクトロニック・モジュールなどの中程度の複雑さのエレクトロニック制御モジュール用に設計された、低価格でスケーラブルなテスト・システムです。
最新のヒントと情報は、こちらから入手してください。 >> https://www.keysight.com/find/ftforum (英語)
ソフトウェア開発やテストの統合を加速する方法を知るには、こちらをご使用ください。 >> Keysight の Test Exec SL ソフトウェア
システムの構成方法については、こちらを参照してください。 >> TS-5400の構成ガイド (英語)
主な仕様
アプリケーション
n/a
計測
GPIB
LXI
シリアル通信
CAN Single or Dual
ISO 9141
J1850
J1939
Signal/Load Switching
192x 2A load channels
32x30A load channels
3GHz, 16x1x4 RF Switch
64x 7.5A load channels
80x 5A load channels
Up to 224 x 4 Matrix
Stimulus/Measurement
1-ch 14-bit ARB
2-ch 225MHz Counter
4-ch 16-bit DAC
6.5-Digit DMM
Typ up to 400W Power Supply
アプリケーション
計測
シリアル通信
Signal/Load Switching
Stimulus/Measurement
n/a
GPIB
LXI
CAN Single or Dual
ISO 9141
J1850
J1939
192x 2A load channels
32x30A load channels
3GHz, 16x1x4 RF Switch
64x 7.5A load channels
80x 5A load channels
Up to 224 x 4 Matrix
1-ch 14-bit ARB
2-ch 225MHz Counter
4-ch 16-bit DAC
6.5-Digit DMM
Typ up to 400W Power Supply
さらに表示
アプリケーション:
n/a
計測:
GPIB
LXI
シリアル通信:
CAN Single or Dual
ISO 9141
J1850
J1939
Signal/Load Switching:
192x 2A load channels
32x30A load channels
3GHz, 16x1x4 RF Switch
64x 7.5A load channels
80x 5A load channels
Up to 224 x 4 Matrix
Stimulus/Measurement:
1-ch 14-bit ARB
2-ch 225MHz Counter
4-ch 16-bit DAC
6.5-Digit DMM
Typ up to 400W Power Supply
Interested in a E2240A?
Extend the capabilities for your オートモーティブ・ファンクション・テスト・システム
Featured Resources for E2240A Automotive Electronics Functional Test System (with Tire Pressure Monitoring System add-on Solution)
Want help or have questions?