高確度、20 Hz~120 MHzの広いインピーダンスでE4990A-120のインサーキット測定を行います。

ハイライト

42941Aインピーダンス・プローブ・キットとインピーダンス・アナライザを併用することにより、さらに高い確度と20 Hz~120 MHzのさらに広いインピーダンス範囲でインサーキット測定(プリント基板パターン、回路の入力/出力インピーダンスなど)が行えます。インサーキット測定により、設計環境でのサイクル時間の向上や製造環境でのリワーク・コストの削減が可能になります。

ご要望、ご質問はございませんか。