- ケーブル、ケーブルアセンブリ、リード
- 16494A低リーケージ・トライアキシャル・ケーブル (0.4m/0.8m/1.5m/3m/4m)
16494A低リーケージ・トライアキシャル・ケーブル (0.4m/0.8m/1.5m/3m/4m)
最大1 A DCおよび200 VのサブfAレベルまでの低電流アプリケーションに最適
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
16494Aは、サブfAレベルまでの低電流アプリケーションに最適です。 最大200 V/1A DCの電圧/電流をサポートします。
ハイライト
ケーブル長(オプション):
- 16494A-001:1.5 m
- 16494A-002:3.0 m
- 16494A-003:.8 m
- 16494A-004:0.4 m
- 16494A-005:4.0 m
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。