Können wir Ihnen behilflich sein?
PathWave ADS Core & EM Design & Layout & PEPro & PE Ckt Sim W3631B
Schnellere Markteinführung mit der erweiterten Design-Technologie für Schaltnetzteile für Leistungselektronik-Entwickler
W3631B is designed for power converter design for power generation and transmission, AD, automotive, data center, consumer electronics, and IoT applications.
Highlights
Merkmale des PathWave ADS Core & EM Design & Layout & PEPro & PE Ckt Sim W3631B:
- Schnelle Entwicklung einer Komplettlösung für Hochspannungs- und Hochstrom-Leistungselektronikdesigns unter Berücksichtigung der Auswirkungen von Parasitärgrößen im Leiterplattenlayout
- Integrierte Designtechnologie mit hochentwickelten Technologien für layoutbasiertes Design zur Erfassung parasitär induzierter Störungen vor dem Hardware-Prototyping
- Vorgefertigte Teststände, die simulierte EMI- und EMV-Konformität mit internationalen Standards schnell melden
Keysights Lösungs für Leistungselektronik umfasst die Bauteilmodellierung und Simulation für Leistungselektronik sowie Power Electronics Pro (PEPro) Analysefunktionen wie Harmonic Balance für die präzise Analyse periodischer stationärer Signale und Closed-Loop-Analyse. Zudem beinhaltet sie die Designsimulation der Transiente zur Analyse der Schalteigenschaften mit Open-Loop-Analyse. Der elektromagnetische(EM)-Solver ermöglicht die Simulation von Parasitäreffekten von Leiterplattenstrukturen. Neu in der PEPro Design-Suite ist die Nahfeldvisualisierung der inneren Schicht, die sehr wichtig ist, um die Ströme und Felder für eine hohe Langzeit-Zuverlässigkeit zu überwachen. Einschnürungen des Stromflusses können zum Aufheizen führen und die Zuverlässigkeit beeinträchtigen. Die Analyse der Leiterplatten unterstützt sowohl die Planarsimulation nach der Method of Moments (MoM) als auch die Finite Element Method (FEM) für 3D-Effekte.
Extend the Capabilities of Your Product
Want help or have questions?