Choose a country or area to see content specific to your location
您希望搜索哪方面的内容?
- 是德科技主页
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- 信道仿真解决方案
- S8800A PROPSIM F64 信道仿真工具套件
S8800A PROPSIM F64 信道仿真工具套件
是德科技出色的 S8800A PROPSIM F64 信道仿真工具套件可帮助用户在实验室中,对整个产品工作流程中的设备、基站、数字无线和传感器系统执行基准测试。
Please exit this procurement session to buy.
To buy, contact your procurement team.
特点
赢得 GTI“移动技术创新突破奖”的 5G 解决方案
Keysight S8800A PROPSIM F64 信道仿真工具套件以较早上市的 PROPSIM F64 5G 信道仿真器为基础,使用户能够在从研发到验收、再到现场性能优化的整个产品工作流程中对设备、基站、数字无线和传感器系统进行基准测试。 通过在真实的实验室环境中执行大量测试,用户能够提高产品的成熟度并加快产品上市速度,同时降低与产品开发和维护相关的成本。
许多业内知名的移动设备、调制解调器和网络设备制造商选择了 Keysight S8800A PROPSIM F64 信道仿真工具套件,用以集成新的 5G NR 和 4G LTE 产品功能,并在 24/7 全天候自动测试环境中验证新的硬件和软件版本。 全球众多移动运营商在推出产品或将软件部署到实际网络中之前,纷纷采用 S8800A 工具套件来验证 5G NR 和 LTE-A 设备和基站。
Keysight PROPSIM F64 信道仿真器支持从 3 MHz 至高达 44 GHz 的频率范围,并且支持用于航空航天与国防应用的 GCM-MANET 和航空航天仿真工具选件。 这些独特功能使用户能够验证航空航天与国防、航空电子和卫星通信等行业中的各种射频和毫米波应用。
主要应用领域包括:
- 使用 MIMO 和大规模 MIMO 小区进行 5G 设备 FR1+FR2 最大数据吞吐量测试
- 大容量 WLAN 802.11ax 接入点测试
- 在实验室中进行多小区、多 RAT 高小区密度设备和网络虚拟路测
- 大规模战术无线网络和 MESH 网络
- 同时利用多达 64 个链路进行航空航天、机载和卫星无线系统测试
在实验室中进行端到端真实性能测试
5G 引入了许多新的先进技术,包括更宽的信号带宽、毫米波频率和采用混合波束赋形的大规模 MIMO。 为了应对相应的复杂测试要求,是德科技推出了一款 5G NR 信道仿真解决方案,它可支持更宽的信号带宽和更多的衰落信道。
S8800A PROPSIM F64 信道仿真工具套件适用于在实验室中进行端到端、可重复的真实性能测试。 该解决方案可满足所有的 5G NR 关键技术要求,包括:
- 信号带宽高达 400 MHz
- 连续载波聚合(CA)方案高达 1.2 GHz
- 非连续 CA 方案高达 16CC
- 大规模 MIMO 使用 TR38.901 定义的无线信道模型,可在 6 GHz 以下和毫米波频率中进行传导和空中接口(OTA)测试
此工具套件支持广泛的部署场景:
- 5G NR 非独立(NSA)组网模式(使用 LTE 作为锚点小区)
- 5G NR 独立(SA)组网模式
- 共存场景——5G NR 与 3G 和/或 2G 小区共存
- Wi-Fi 卸载场景
- 802.11ax 接入点和支持高达 7.2 GHz 频段的设备
扩展您的信道仿真工具套件
通过将 S8800 PROPSIM F64 信道仿真工具套件与 Keysight E7770A 公共接口单元和是德科技远程射频头(用于 5G 的 M1740A 毫米波收发信机)相结合,这个解决方案还可扩展到 6-12 GHz 频段以及 24/28/37/44GHz 毫米波频段。 用户可以使用专为整个设备和基站工作流程的测试例设计的多 OTA 探测室,来验证设备和基站的空中接口(OTA)性能。
PROPSIM 5G 射频衰落器平台可以与是德科技的 5G 网络仿真解决方案产品系列紧密配合,仿真与协议信令一致的复杂衰落测试场景,在 6 GHz 以下频段和毫米波频段实现完整的端到端设备性能测试。
- 大规模 MIMO 互操作性和性能测试
- 设备 MIMO 空中接口测试
- 毫米波互操作性和性能测试
- 毫米波设备多波束 MIMO 空中接口测试
Channel Studio
Extend your S8800A toolset with Keysight’s F9860000A Channel Studio. The industry-leading Channel Studio software enables you to create customer-specific channel models. Its dynamic modeling capabilities include dynamic mobile speed, multipath profile, range delay, and base station antenna correlation, including noise and inter-symbol interference caused by base station signals as well as distant propagation path reflections to the device.
Channel Studio provides advanced radio channel modeling for:
- Real-time testing and performance evaluation of devices, radio systems, and transceivers with a channel emulator platform
- Wireless link and system level simulation software
Applications:
- Cellular technologies from 2G to 5G
- Wireless LAN up to 802.11 ax/be
- Vehicle-to-vehicle, device-to-device
- Airborne and satellite communications
- 5G Non-Terrestrial Networks
- MANET and mesh networks
- RF Field-to-Lab
相关信道仿真产品和解决方案
特色资源
需要帮助或遇到问题?