Choose a country or area to see content specific to your location
您希望搜索哪方面的内容?
- 是德科技主页
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- 信道仿真解决方案
- S8820A PROPSIM FS16 信道仿真工具套件
S8820A PROPSIM FS16 信道仿真工具套件
Keysight S8820A PROPSIM FS16 信道仿真工具套件可帮助用户在实验室中,对整个产品工作流程中的设备、基站、数字无线和传感器系统执行基准测试。
Please exit this procurement session to buy.
To buy, contact your procurement team.
特点
Keysight S8820A PROPSIM FS16 信道仿真工具套件可以帮助您在实验室中对设备、基站、数字无线和传感器系统进行基准测试,涵盖从研发到验收和现场性能优化的整个产品工作流程。 这个工具套件以紧凑型 PROPSIM FS16 信道仿真器为基础设计,可以实时仿真发射机与接收机之间的动态无线信道。 它可以经济高效地支持 5G、LTE 以及航空航天和国防等应用中的无线测试所需要的单向和双向衰落测试配置。
PROPSIM FS16 信道仿真器采用了高度模块化的设计,并且每个射频端口都能灵活地进行单向和双向工作,因而使用户能够搭建经济高效的衰落性能测试系统并用于:
- 5G 设备 MIMO 和 MIMO OTA 衰落测试
- 5G 基站 MIMO 测试或单独的上行链路大规模 MIMO 测试
- WLAN 802.11ax 接入点和设备
- 汽车无线连通性验证
- WLAN 802.11ax 接入点和客户端测试
- 是德科技虚拟路测工具套件
PROPSIM FS16 支持广泛的射频范围(从 3 MHz 至 44 GHz)和超宽的瞬时信号带宽,适用于在实验室中对以下使用场景进行逼真、可重复和低成本的测试:
在实验室中进行端到端真实环境性能测试
5G 引入了许多新的先进技术,包括更宽的信号带宽、毫米波频率和采用混合波束赋形的大规模 MIMO。 为了应对相应的复杂测试要求,是德科技推出了一款 5G NR 信道仿真解决方案,它可支持更宽的信号带宽和更多的衰落信道。
S8820A PROPSIM FS16 信道仿真工具套件适用于在实验室中进行端到端、可重复的真实环境性能测试。 该解决方案可满足所有的 5G NR 关键技术要求,包括:
- 信号带宽高达 400 MHz
- 连续载波聚合(CA)方案高达 1.2 GHz
- 大规模 MIMO 使用 TR38.901 定义的无线信道模型,可在 6 GHz 以下和毫米波频率中进行传导和空中接口(OTA)测试
此工具套件支持广泛的部署场景:
- 5G NR 非独立(NSA)组网模式(使用 LTE 作为锚点小区)
- 5G NR 独立(SA)组网模式
- 共存场景——5G NR 与 3G 和/或 2G 小区共存
- Wi-Fi 卸载场景
- 802.11ax 接入点和频率范围高达 7.2 GHz 的设备
扩展您的信道仿真工具套件
这个解决方案通过结合使用 S8820 PROPSIM FS16 信道仿真工具套件、Keysight E7770A 公共接口单元和是德科技远程射频头(用于 5G 的 M1740A 毫米波收发信机),还可扩展到 6-12 GHz 频段以及 24/28/37/44 GHz 毫米波频段。 用户可以使用专为整个设备和基站工作流程的测试例设计的多 OTA 探测室,来验证设备和基站的空中接口(OTA)性能。
PROPSIM 5G 射频衰落器平台可以与是德科技的 5G 网络仿真解决方案产品系列 紧密配合,仿真与协议信令一致的复杂衰落测试场景,在 6 GHz 以下频段和毫米波频段实现完整的端到端设备性能测试。
- 大规模 MIMO 互操作性和性能测试
- 设备 MIMO 空中接口测试
- 毫米波互操作性和性能测试
- 毫米波设备多波束 MIMO 空中接口测试
Channel Studio 几何信道建模工具
扩展 S8820A 工具套件,增添 F9860000A Channel Studio 几何信道建模工具。 该工具支持导入 3D 天线模型,并提供了 3GPP 定义的信道模型,可以测试 V2X 安全应用以及车载 Wi-Fi 和蜂窝网络连接。 它还支持设备到设备拓扑结构。
F9860A Channel Studio 是一款非常先进的无线传播信道建模软件。 它支持用户为 5G 测试自定义 3D 空间场景和动态建立运动模型:
- 3GPP 38.901 CDL FR1 和 FR2 模型
- UMi、UMa、O2I 和 I2O
- WINNER
- SCME
了解更多
相关产品和解决方案
特色资源
需要帮助或遇到问题?