这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
HIGHLIGHTS
全面的测量和调试解决方案
- 按照 IEEE 802.3bs 标准表征 200/400 Gb/s 发射机设计
- 按照 IEEE 802.3cd 标准表征 50/100 Gb/s 发射机设计
- 执行大约 300 种测试
- 主要测量包括 12 个边沿的输出抖动(Jnu、JRMS、EOJ)、SNDR、SNR_ISI、开眼(EW5、EH5)和回波损耗
灵活且可以扩展
- 可以在 N1000A/86100D DCA-X 示波器上运行,或是在通过 USB 接口连接 N109x DCA-M 的 PC 上运行
- 自动生成 HTML 报告
- 按照一致性合格标准或自定义合格标准对全部参数或选定参数进行测试
兼容性
- N1000A DCA-X 主机
- 86100D DCA-X 主机
- N109X DCA-M 示波器
- N107X 时钟恢复
Keysight N1091BSCB 发射机测试应用软件可与 N1000A/86100D DCA-X 或 N109X DCA-M 系列示波器结合使用,根据以下规范快速、精确地执行 NRZ 和 PAM4 测量:
-
IEEE 802.3bs 200 Gb/s 和 400 Gb/s
- 200GAUI-x 和 400GAUI-x 芯片间(C2C)发射机特征
- 200GAUI-x 和 400GAUI-x 芯片至模块(C2M)主机/模块输出特征
-
IEEE 802.3cd 50 Gb/s、100 Gb/s 和 200 Gb/s
- 发射机特征:50GBASE-CR、100GBASE-CR2 和 200GBASE-CR4
- 发射机特征:50GBASE-KR、100GBASE-KR2 和 200GBASE-KR4
- LAUI-2 芯片间(C2C)发射机特征
- LAUI-2 芯片至模块(C2M)主机/模块输出特征
- 50GAUI-x 和 100GAUI-x 芯片间(C2C)发射机特征
- 50GAUI-x 和 100GAUI-x 芯片至模块(C2M)主机/模块输出特征
N1091BSCB 是一款易于使用的发射机测试应用软件,它可以:
- 节省了解标准详情的时间
- 将表征 PAM4 和 NRZ 设计的时间从几小时缩短到几分钟
- 帮助用户使用定制配置调试器件
- 使用户能够快速生成 HTML 报告,汇总器件性能测量数据
主要测量包括:
- 抖动测量,包括 Jnu、JRMS和 PRBS13Q “12 个边沿”上的 EOJ
- 输出波形测量,包括稳态电压(Vf)、线性拟合脉冲峰值和信躁失真比(SNDR)
- 跳变时间
- 眼宽(EW5)和眼高(EH5)
- 回波损耗
查看本应用软件所支持的具体测试的最新完整列表,请下载 N1091BSCB.exe 并将其安装到 PC上(单击“试用和许可证”选项卡),然后在“演示模式”下运行本软件。在“演示模式”下运行本软件不需要许可证(或硬件)。
Free Trials
N1091BSCB TX Test Application Software and 30-Day Trial License
Keysight N1091BSCB Electrical TX Test SW for IEEE 802.3bs/cd is used with the N1000A/86100D DCA-X family and N109X DCA-M oscilloscopes.Extend the capabilities for your 用于 IEEE 802.3bs/cd(50/100/200/400 Gb/s)的电气发射机测试软件
Featured Resources for N1091BSCB 用于 IEEE 802.3bs/cd(50/100/200/400 Gb/s)的电气发射机测试软件
Want help or have questions?