这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
- 是德科技主页
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- 信道仿真解决方案
- Channel Studio
F9860000A Channel Studio
Channel Studio 是一款先进的无线传播信道建模软件,可用于对器件、无线系统和收发信机进行实时测试和性能评测。
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
特点
是德科技先进的 Channel Studio 软件能够创建面向特定客户的信道模型。 其动态建模功能包括动态移动速度、多径配置、距离时延和基站天线相关性,后者包括由基站信号引起的噪声和码间干扰,以及到设备的远距离传播路径反射。
Channel Studio 为以下应用提供了先进的无线信道建模功能:
- 使用信道仿真器平台,对设备、无线系统和收发信机进行实时测试和性能评测
- 无线链路和系统级仿真软件
兼容的硬件平台:
- PROPSIM F64
- PROPSIM FS16
应用:
- 从 2G 到 5G 的蜂窝技术
- 最新 802.11 ax/be 标准定义的无线 LAN
- 车到车、设备到设备
- 机载通信和卫星通信
- 5G 非地面网络
- MANET 和网状网络
- 射频外场到实验室
几何信道建模
通过使用 F9860000A 几何信道建模(GCM)工具,您可以建立一个虚拟环境,并为其中所有的发射机和接收机设置物理位置和射频特性。 它们的位置、速度和方向都是动态变化的,以便根据预定义的路径以各种速度和方向移动无线设备。
这个 GCM 工具可以直观、快速地创建动态测试场景。 您只需点击几下鼠标,就可以添加和删除无线设备,或是定义任意无线设备之间的互连条件。 您还可以使用附加的天线阵列工具仿真真实的天线,无论是简单的偶极天线,还是非常复杂的大规模 MIMO 天线阵列都能仿真。 这个工具支持有线和 OTA(空中接口)两种测试场景。
射频外场到实验室信道建模
借助 F9860200A Channel Studio 射频外场到实验室工具,您能够在实验室内逼真地仿真现实环境中的空中接口条件并执行外场测试, 显著加速无线器件和网络设备的验证。 射频外场到实验室工具让您可以在实验室中进行逼真、可重复的测试,从而经济高效地快速验证多个设计,或是单个设计的多个修改版本。 您还可以建立一个射频外场到实验室测试例资源库,将全球各地测得的数据都收集起来。
射频外场到实验室工具能够从测量文件导入无线信道参数(例如小区 ID、RSRP、SNR 和 MIMO 相关性),为信道仿真器创建信道模型。 射频外场到实验室工具还能够可靠地重现所记录的外场条件,无需额外建模或用户输入。
WLAN 信道建模
芯片制造商、器件制造商和测试实验室目前正在验证新标准――WLAN 802.11ax和 802.11be――的先进功能特性在标准化 IEEE 传播信道条件下的性能表现。
F9860300A Channel Studio WLAN 建模工具使用简便,可以轻松建立 802.11 标准信道模型。 针对不同的天线配置,它还支持单用户和多用户 MIMO 功能。
相关产品
需要帮助或遇到问题?