- PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN
- ...
- EDA Software
- PathWave Advanced Design System
- W3607B PathWave ADS Core, EM Design, Layout, RFPro, RF Ckt Sim, Sys-Ckt Verification
Die marktführende Software für HF- und Mikrowellen-Design
Please exit this procurement session to buy.
To buy, contact your procurement team.
Verkauf durch: Keysight Online Sales
W3607B PathWave ADS and EM design environments with 3D RF layout for RF module design and module level DRC/LVS/LVL verification for error-free assembly.
Highlights
Die Überprüfung von PathWave ADS Core & EM Design & Layout & RFPro & HF Ckt Sim & Sys-Ckt Verifizierung W3607B beinhaltet:
- 3D HF-Layout für Multitechnologie-HF-Moduldesign
- Physkalische Überprüfung auf Modulebene (DRC, LVS, LVL)
- nicht-lineare Schaltungssimulatoren für HB, Envelope, Transient/Faltung
- RFPro EM (Momentum und FEM)-Simulatoren
- EVM- (Error Vector Magnitude) Optimierung auf Schaltungsebene
- Umfangreiche nicht-lineare Stabilitätsanalyse
- Überprüfung von Schaltungen im System anhand der Systemspezifikationen
PathWave ADS-Paket zur Überprüfung des physikalischen Designs und Überprüfung der Multitechnologie-HF-Module auf Moduleebene für (DRC, LVS, LVL) eine fehlerfreie Montage. RFPro EM-Simulatoren (Momentum und FEM) ermöglichen die Simulation von ausgewählten elektrischen Netzen und Komponenten ohne Layout-Änderungen oder Cookie-Kürzungen vornehmen zu müssen. Mit dem vollen Angebot der nicht-linearen Schaltungssimulatoren sind Sie in der Lage, HF-Module auf uneingeschränkte, nicht-lineare Stabilität und optimal modulierte HF-Signal-EVM-Leistung auf Schaltungsebene auszulegen. Die RFPro EM-Schaltungskosimulation sorgt dafür, dass EM-Effekte der Formate und Steckverbindungen erfasst werden. Mit der Überprüfung von Schaltungen im System kann außerdem die Konformität der Schaltungsleistung mit den Spezifikationen für die auf Systemeebene digital modulierten Signale wie BER und FER überprüft werden.
Extend the Capabilities of Your Product
Want help or have questions?
- © Keysight Technologies 2000–2024
- Datenschutz
- Sitemap
- AGBs
- Markenanerkennungen
- Feedback