充電探索軟體

Keysight 的 SL2000A 可控制 Keysight 充電探索系統 (CDS),具備 EV/EVSE 模擬與測試功能,適用於 CCS、NACS、GB/T、Bharat 和 CHAdeMO 標準。

產品影像
  • Applications

    Charging communication and power test

  • Supported standards

    CCS, NACS, CHAdeMO, GB/T, Bharat

  • Use cases

    Emulation, Conformance, Analysis

  • Maximum power

    1200 kW

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

高效能充電測試軟體,適用於更快、更智慧的充電介面測試

SL1093A 現已更名為 SL2000A。SL2000A Charging Discover 軟體 (CD) 是 Keysight 充電探索系統 (CDS) 結合 Keysight AC/DC 模擬器的中央控制環境。它可實現無縫系統操作、量測值的即時視覺化、自動化序列記錄和專業報告。該軟體支援所有充電標準的全面追蹤記錄,獨立於任何模擬套件授權。透過執行專用模擬套件,可支援主動式 EV/EVSE 模擬。執行 Keysight 一致性與認證測試案例需要對應的 SL1300A Charging Discover Test Package 授權。

  • 主動式電動車/充電樁模擬,支援 AC 基本充電、CCS/NACS、CHAdeMO、Bharat 和 GB/T 標準 (包括 GB/T 2024)
  • 彈性的 PC 應用程式:Windows 介面,可在作業 PC 上無限次安裝
  • 直觀的圖形化介面:配置、監控、量測和日誌檔分析,並可完整存取所有分析功能
  • 強大的追蹤處理功能:自動記錄、損壞追蹤復原工具、磁碟空間管理,以及用於詳細協定分析的 PCAP 匯出
  • 統一工作流程:無縫整合資料視覺化、模擬執行、報告和測試案例管理