MSOS404A S 系列示波器配備 4 GHz 的記憶體、15 吋的 XGA 電容式觸控螢幕,以及 10 位元的類比數位轉換器。

產品特性

  • 4 GHz 頻寬(可升級)
  • 4 個類比通道和 16 個數位通道
  • 具備 20 GSa/s 最大取樣率,每通道標配 50 Mpts 記憶體,可擷取更長的信號軌跡
  • 具備 7.2 位元的系統有效位元數和 10 位元類比數位轉換器,可提供更出色的信號完整性
  • 配備支援多點觸控的 15 吋電容式觸控螢幕,以及可靠、可快速啟動的固態硬碟,可全面提昇易用性
  • 備有各式各樣的協定、相符性和分析軟體,可增進您的測試效率

隨附的選項:

  • 標配 4 支 N2873A 500 MHz 被動式探棒
  • 探棒配件收納袋
  • Keysight I/O 程式庫套件
  • 適合不同國家的電源線,前面板保護蓋
  • 8 GHz BNC 校驗纜線
  • 鍵盤和滑鼠
  • 示波器出貨時,硬碟內已安裝使用者手冊與軟體程式設計手冊
  • 請至 Keysight.com 下載服務指南
  • 16 通道浮動導線組邏輯探棒、MSO 纜線和 MSO 校驗測試夾具

免費下載控制儀器的BenchVue基礎應用軟體。

使用合適的工具提升您的工作技能

是德科技客服中心提供您需要的協助