PXI SPST 開關:100 通道、100 Vrms/1A、磁簧繼電器

一款高密度 100 通道 SPST 通用開關,具備高速、長壽命的簧片繼電器。

產品影像
  • Inputs/Outputs

    0 - 50 Volts, 51 - 125 Volts

  • Module type

    General Purpose

  • Switch configuration

    SP4T

  • Switch type

    RF Solid State Switch

  • Frequency range

    50 MHz to 20 GHz

  • Number of channels

    4

熱門配置

查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。

M9133A PXI 單刀單擲開關:100 通道、100 Vrms / 1A、簧片繼電器
M9133A PXI 單刀單擲開關:100 通道、100 Vrms / 1A、簧片繼電器

型號:

M9133A

數量

選購項目

1

PXI SPST 開關:100 通道、100VDC/1A、磁簧繼電器 | KeysightCare 首年支援服務 | 軟體與產品資訊光碟 | Keysight 3 年保固

1

PXI 連接器模組:200 針,遮蔽式,公頭

焦點訊息

應用

  • 用於控制外部裝置或切換輕負載或電源的通用開關

功能

  • 100 通道 SPST 開關
  • 100Vrms
  • 1 A 開關/傳輸電流
  • 25W 最大功率

性能特性

  • 高速 350 毫秒開關閉合

M9133A 是一款高密度、通用型開關,在單一 PXI 模組中包含 100 個獨立的單刀單擲(A 型)開關。此模組可用於對待測產品進行電源循環、控制指示燈和狀態燈,或啟動外部電源繼電器和螺線管。高速、長壽命的簧片繼電器可處理 100Vrms 和 1A,功率高達 25W。可選擇耐用的連接器塊或標準纜線連接。

軟體驅動程式支援大多數常見的程式設計環境,例如 Visual Studio®、C、C++、C#、Visual Basic、MATLAB® 和 LabVIEW™。高品質的開關可確保可靠的量測,而高速繼電器則可提高測試產出。使用 Keysight Connection Expert 和軟體前面板,可快速輕鬆地完成安裝與配置。

Visual Studio is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
MATLAB is a U.S. registered trademark of The Math Works, Inc.
LabVIEW is a registered trademark of National Instruments.

Keysight 保固標誌