Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
探索適用於高要求射頻工作流程的雙通道與超寬頻訊號分析。
透過我們這款全新多核心、12 位元、最高頻率達 33 GHz 的示波器,獲得更快速、更清晰的洞察。以舊換新,將您的舊示波器折抵購買新款 XR8 的費用。
將設計與實體測試相結合,在硬體尚未問世之前,即評估其是否符合跌落、衝擊、震動及振動的相關規範。
解鎖您免費升級至下一級頻寬的資格。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
探索精選的支援計畫,這些計畫經過優先排序,旨在讓您快速創新。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
Learning Resources
InfiniiVision HD3 系列示波器
HD3 系列將 Keysight 業界領先的高效能示波器功能帶入大量生產級別,使精密量測從 200 MHz 到 1 GHz 變得可攜式。HD3 採用 UXR 系列的客製化硬體技術,擁有令人印象深刻的解析度,垂直準確度提升四倍,配備 14 位元 ADC,雜訊底限減半。結合我們快速、不打折扣的波形更新率和二十五倍的記憶體,HD3 系列可以擷取您在其他示波器上甚至看不到的訊號。
終極示波器採購指南
如果您沒有選擇規格適當的示波器,將會錯過設計中的重要細節。這會導致昂貴的重新設計、開發延遲,甚至產品故障。了解如何選擇示波器,可確保您獲得可信賴且高精度的量測結果。
Infiniium V 系列示波器
快速概覽 Keysight Infiniium V 系列示波器。這些 8 至 33 GHz 的示波器具備業界領先的準確度,可確保高速設計的分析與除錯更清晰。
示波器觸發基本原理
深入探討示波器觸發。了解在您的應用中應使用哪種觸發器,將為您節省數小時的實驗室時間。
20 查看
高速示波器基礎知識
無論您是示波器的新手還是經驗豐富的工程師,本課程都將為您提供有關如何使用示波器的全新技巧與方法。
12 查看
示波器探棒量測基礎實戰營
示波器探頭用於將示波器與被測裝置連接。我們將探討如何使用、連接以及為您的測量選擇合適的示波器探頭。
進階示波器探測訓練營
深入探討示波器探頭的技術複雜性,以及如何進行最精準的測量。
8 查看
使用高效能示波器進行除錯
歡迎與是德科技(Keysight)的工程師們一同參與這門使用 Infiniium MXR 系列示波器進行的高階除錯技巧速成課程。
10 查看
InfiniiVision 3000 X 系列示波器
了解如何展示 3000 X 系列示波器,以快速輕鬆地查看其主要功能。
示波器前端設計基礎
學習示波器前端設計的基礎知識。本課程將涵蓋示波器基礎知識、示波器前端的工作原理,以及其對測量結果的影響。
9 查看
使用示波器進行抖動分析
透過學習如何識別、可視化及分析抖動來源,您將能自信地設計與除錯您的高速數位系統。
16 查看
Keysight InfiniiVision 6000 系列示波器
Keysight InfiniiVision 6000 系列示波器將協助您找出最難以捉摸的問題。
使用示波器除錯汽車 CAN 匯流排
學習如何使用示波器對汽車 CAN 匯流排訊號進行除錯與分析。
17 查看
搭配串列協定使用示波器訓練營。
學習如何使用示波器來設定、解碼、觸發及分析常見的序列通訊協定。
6 查看
超越基礎:6 個進階示波器秘訣
關於示波器基礎知識和高階功能,市面上有許多資訊。那麼介於兩者之間的功能呢?了解一些較少被提及的示波器功能。
當今示波器 – 快速設定秘訣 – 海報
取得快速設定秘訣,透過簡單易懂的步驟引導您從探棒連接到訊號檢視。
將示波器分段記憶體用於串列匯流排應用
了解如何使用示波器的分段記憶體,以擷取更長的時間範圍和更多串列封包,同時仍能以高取樣率進行數位化。
Streamline 系列 P924xA USB InfiniiVision 示波器
Keysight Streamline 系列:小巧機身,卓越性能。精巧型 USB 任意波形產生器提供 3 個獨立或同步的訊號輸出,兼具彈性和性能。
使用現代示波器進行基本問題解決
了解如何充分利用當今現代示波器所具備的先進測量功能。
13 查看
InfiniiVision 1000 X 系列示波器 – 產品概覽
快速概覽 Keysight 的 InfiniiVision 1000 X 系列示波器。此系列包含 4 款 50 至 100 MHz 示波器,起價超乎想像的低。
尋找感興趣的產品?