Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
探索適用於高要求射頻工作流程的雙通道與超寬頻訊號分析。
透過我們這款全新多核心、12 位元、最高頻率達 33 GHz 的示波器,獲得更快速、更清晰的洞察。以舊換新,將您的舊示波器折抵購買新款 XR8 的費用。
將設計與實體測試相結合,在硬體尚未問世之前,即評估其是否符合跌落、衝擊、震動及振動的相關規範。
解鎖您免費升級至下一級頻寬的資格。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
探索精選的支援計畫,這些計畫經過優先排序,旨在讓您快速創新。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
尋找感興趣的產品?
擴展您在物聯網 (IoT) 裝置測試領域的專業知識
物聯網裝置測試是一個嚴謹的流程,貫穿裝置的整個生命週期,從早期研發到製造和生產。以下資源可協助您瞭解在整個生命週期中所需的各種測試類型,並協助您快速且經濟高效地實施這些測試,以開發針對物聯網最佳化的產品。
線上研討會 2017-04-27
解決物聯網裝置上最嚴苛的低功耗測試挑戰
2017-04-27
線上研討會 2016-10-11
不可能的低電流測量…化為可能
2016-10-11
線上研討會 2017-06-20
您將如何處理醫療/物聯網裝置之間的干擾?
2017-06-20
線上研討會 2016-09-28
維護您的醫療裝置命脈
2016-09-28
線上研討會 2017-01-02
高靈敏度電流測量與探測解決方案
2017-01-02
線上研討會 2017-01-31
掌握無線感測器功耗
2017-01-31
應用說明 2018.11.21
透過電流特性分析加速物聯網裝置的除錯與評估
2018.11.21
應用說明 2017.12.01
優化物聯網裝置電池耗電量的五個秘訣
2017.12.01
用於物聯網裝置電池耗電分析的軟體工具
應用說明 2026.04.14
低功耗物聯網裝置的電池耗電分析
2026.04.14
如何選擇 MCU 以最佳化物聯網功耗
操作說明影片 2016-11-13
使用示波器電流探棒量測物聯網功耗
2016-11-13
操作說明影片 2016-08-03
使用裝置電流波形分析儀進行精準的物聯網功耗量測
2016-08-03
了解物聯網電池續航力量測
需要協助或有疑問嗎?