XP4 클래스 가변 레이저, 고출력 및 낮은 SSE

새로운 N7778C는 기능, 성능, 가격 면에서 균형이 뛰어나 비용 효율적이고 높은 처리량의 제조 현장 컴포넌트 테스트에 적합합니다.

제품 이미지
  • Signal to SSE ratio

    75 dB/nm

  • Tunability

    Continuous sweep

  • Maximum power

    18 dBm

  • Absolute wavelength accuracy

    ±4 pm

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

  • 파장: 1240~1380 nm 또는 1340~1495 nm 또는 1450~1650 nm 또는 1490~1640 nm
  • 스위프 속도: 최대 200 nm/s, 양방향
  • 최대 전력: > +12 dBm 피크(통상) (옵션 114, 116, 216) 또는 > +13 dBm 피크(통상) (옵션 113)
  • 신호 대 SSE 비율: ≥ 75 dB/nm(통상)
  • 절대 파장 정확도: ±5 pm 정적, ±10 pm 스위핑(통상)

새로운 N7778C 밸류 라인 조정 가능 레이저 소스는 +12 dBm보다 큰 피크 출력 전력을 제공하며, 이는 자연 방출 수준보다 최소 75 dB/nm 이상 높습니다. 최대 200 nm/s의 양방향 스위프에서 ±1.5 pm의 일반적인 파장 반복성이 강점입니다. N7778C는 기능, 성능, 가격 면에서 균형이 뛰어나 비용 효율적이고 높은 처리량의 제조 현장 컴포넌트 테스트와 코히어런트 전송 실험에 적합합니다.

이전 모델인 81600B 및 81608A와 마찬가지로, 새로운 N7778C 조정 가능 레이저 소스는 포토닉 애플리케이션 스위트 소프트웨어를 사용하여 삽입 손실, 편광 의존 손실 및 분산에 대한 스펙트럼 측정이 가능합니다. N774xC 멀티포트 파워 미터와 N7786C 편광 합성기를 결합한 새 레이저는 최적의 스윕 파장 정확도와 필터 저지 대역 및 통과 대역을 측정하기 위한 우수한 동적 범위를 제공합니다.

모든 N777xC 조정 가능 레이저는 공통 캐비티 및 레이저 모듈 설계에 기반하며 좁은 라인폭, 우수한 장기 안정성, 낮은 자연 방출 수준을 공유합니다. 10년 이상 업계 표준으로 자리 잡았던 8160xA 및 81600B 레이저와 호환되는 소프트웨어이며 높이 1유닛이 적은 랙 공간을 차지합니다. 이 계측기의 원격 사용자 인터페이스는 LAN 또는 USB 연결을 통해 웹 브라우저로만 액세스할 수 있습니다. 선택적 터치 스크린 디스플레이는 로컬 운영자 액세스를 제공하고 현재 작동 매개변수를 표시합니다.

광 레이저 소스 제품에 대해 자세히 알아보기