검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
U281A Waveguide to 1.85 mm (f) Adapter, U-Band, 60 GHz
Transform a waveguide transmission line into a 50 Ω coaxial line with a maximum SWR of 1.17
Transform a waveguide transmission line into a 50 Ω coaxial line with a maximum SWR of 1.17
HIGHLIGHTS
- 주파수 범위: 40 - 60GHz
- 최대 SWR: 1.17
- 도파관 지시기(Waveguide Designator): EIA WR-19
- 플랜지 지시기(Flange Designator): UG-383(mod)/U
- 동축 커넥터: 1.85mm (f)
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?