검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
S970903B P50xxB에 대한 스펙트럼 분석, 최대 14 GHz
P50xxB Streamline 시리즈 벡터 네트워크 분석기에 스펙트럼 분석 기능을 더하십시오
P50xxB Streamline 시리즈 벡터 네트워크 분석기에 스펙트럼 분석 기능을 더하십시오
주요 특징
P50x3B Streamline 시리즈 벡터 네트워크 분석기에 고성능 스펙트럼 분석 기능을 더하십시오
- 고속 스퓨리어스 검색, 최대 14 GHz
- 내부 스위프 신호 생성기를 사용한 효율적인 다채널 스펙트럼 분석
- VNA 교정을 사용한 매우 정확한 픽스처 내 및 온웨이퍼 스펙트럼 측정
- 빠르고 정확한 노이즈 전력비(NPR) 측정
S970903B 스펙트럼 분석은 P5003B 및 P5023B Streamline 시리즈 벡터 네트워크 분석기(VNA)에 고성능 분석 기능을 더합니다. 고속 스테핑 FFT 스위프로 데이터 처리를 최적화하는 SA 어플리케이션은 넓은 주파수 범위에서 빠른 스퓨리어스 검색을 제공합니다. 여러 테스트 및 레퍼런스 수신기를 사용하여 동시 스펙트럼 측정을 수행합니다. 내부 스위프 신호 생성기와 함께 다채널 SA를 사용하여 믹서와 주파수 변환기에서 방출되는 스퓨리어스 신호 측정의 효율성을 높입니다. 이 SA 어플리케이션은 소스-전력 및 수신기 응답 교정 기능과 픽스처 디임베딩 기능을 채택하고 있어 최고 수준의 정확도로 픽스처 내 및 웨이퍼 상 스펙트럼 측정이 가능합니다.
외부 신호 생성기/임의 파형 생성기를 설정 및 제어하고 광대역 신호 평탄도와 노치의 왜곡 신호를 교정하여 정확하고 빠른 노이즈 전력비(NPR)를 측정합니다.
설치된 SA 라이센스 또는 장비의 중지 주파수 중 더 작은 값으로 SA 어플리케이션의 상부 주파수 범위가 결정됩니다.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?