Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
E6198B 스위치/부하 장치(SLU)는 표준 VERSA 모듈 유로카드(VME) 유형 인클로저를 활용하여 메카트로닉스 유형 테스트를 위한 최고 수준의 스위칭 솔루션을 제공합니다.
Form factor
Switch/Load unit (SLU)
Platform
VERSA Module Eurocard (VME)
유형
Switch Load Unit
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
키사이트 스위치/부하 장치(SLU)는 표준 VERSA 모듈 유로카드(VME) 유형 인클로저를 활용하여 메카트로닉스 유형 테스트를 위한 탁월한 스위칭 솔루션을 제공합니다.
키사이트 TS-5000 제품군의 다채널 부하 및 스위칭 카드를 사용하면 최대 2A의 자극 또는 측정 신호와 최대 30A의 부하를 스위칭할 수 있습니다.
또한 SLU는 고정 장치 제어 또는 ID에 사용할 수 있는 8비트 DIO와 전압 제어 전원 공급 장치를 구동하기 위한 한 쌍의 DAC 채널을 제공하는 추가 기능을 제공합니다.
사용 가능한 스위치 매트릭스 카드, 키사이트 E8782A 핀 매트릭스 및 E8783A 핀 매트릭스 카드에 대해 자세히 알아보십시오.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.