Modèle :
EL4935A
Choose a country or area to see content specific to your location
Que recherchez-vous ?
Faire le lien entre la conception et les essais physiques afin d'évaluer la conformité aux normes en matière de chute, de choc, de coup et de vibration avant même que le matériel ne soit fabriqué.
Bénéficiez gratuitement d'un passage au niveau de bande passante supérieur.
Renforcer la fiabilité du réseau 1,6 T pour les charges de travail à l'échelle de l'IA, des émetteurs-récepteurs aux interconnexions.
Associez le logiciel VSA de Keysight au nouvel analyseur de signaux XA5 pour bénéficier de fonctionnalités avancées de visualisation, de démodulation et d'analyse — commencez dès aujourd'hui votre période d'essai de 30 jours.
Grâce à leur mémoire et leur capacité de stockage supplémentaires, ces NPB améliorés exécutent le logiciel de sécurité et de surveillance des performances IA de Keysight, ainsi que la pile IA.
Découvrez des flux de travail de bout en bout couvrant la conception de circuits intégrés, la validation, les tests de plaquettes et la photonique.
Découvrez des plans d'assistance personnalisés, dont la priorité est de vous permettre d'innover rapidement.
Réaliser des signaux modulés à plusieurs niveaux de 200+ Gbaud avec des AWG à grande vitesse pour les normes numériques et optiques.
Optimisez la précision et les performances grâce à des accessoires de précision spécialement conçus pour les instruments Keysight.
Découvrez l'analyse des signaux à double canal et à bande ultra-large pour les flux de travail RF exigeants.
Bénéficiez d'analyses plus rapides et plus précises grâce à notre nouvel oscilloscope multicœur 12 bits pouvant atteindre 33 GHz. Échangez votre ancien oscilloscope et bénéficiez d'un avoir sur l'achat d'un nouveau XR8.
Des notes d'application, des fiches techniques, des conceptions de référence et des procédures de test faisant autorité, destinées à accélérer les décisions en matière de conception et de validation.
Des stages intensifs pratiques qui enseignent la conception de systèmes, les méthodes de test et les processus de production que les ingénieurs peuvent mettre en œuvre immédiatement.
Histoires de réussite
Accès rapide aux tâches d'auto-assistance liées au soutien.
Contenu supplémentaire pour répondre à vos besoins en matière de produits.
Découvrez les services permettant d'accélérer chaque étape de votre parcours d'innovation.
Les charges électroniques CC ATE de classe NL3 de Keysight comprennent les charges électroniques régénératives de la série EL4900.
Le système d'alimentation régénératif EL4935A de Keysight est une charge électronique CC régénérative à sortie unique programmable qui permet de renvoyer l'énergie généralement consommée vers le réseau de manière propre.
Type
ATE / 1U
Regenerative power
Yes
Maximum power
6000 W
Number of inputs
1
Input current
36 A
Input voltage
500 V
Découvrez ce qui est inclus et comment vous pouvez améliorer votre expérience avec Keysight.
Prix catalogue :
€ 10,880
Modèle :
EL4935A
Livraison :
QTÉ
Options
1
Charge électronique CC régénérative, 500 V, 36 A, 6 kW, 380/480 VCA | Assistance technique KeysightCare - 3 ans | Retour à la garantie Keysight - 3 ans.
La charge électronique régénérative CC EL4935A de Keysight absorbe jusqu'à 6 kW d'énergie électrique, ce qui la rend idéale pour tester les systèmes de stockage d'énergie et les convertisseurs de puissance. Contrairement aux charges électroniques traditionnelles qui dissipent l'énergie sous forme de chaleur, augmentant ainsi la température des racks et pouvant affecter la précision des mesures, elle régénère cette énergie et la réinjecte dans le réseau, vous évitant ainsi des coûts de refroidissement supplémentaires.
L'EL4935A est un boîtier compact d'une hauteur de 1U qui vous aide à économiser de l'énergie, à réduire l'encombrement au sol et à raccourcir le temps d'intégration.
L'EL4935A vous permet d'effectuer les opérations suivantes :
Innovez rapidement grâce à des plans d'assistance personnalisés et à des délais de réponse et d'exécution prioritaires.
Bénéficiez d'abonnements prévisibles basés sur un contrat de location et de solutions de gestion du cycle de vie complet afin d'atteindre plus rapidement vos objectifs commerciaux.
Bénéficiez d'un service haut de gamme en tant qu'abonné KeysightCare pour obtenir une assistance technique dédiée et bien plus encore.
Assurez-vous que votre système de test fonctionne conformément aux spécifications et respecte les normes locales et internationales.
Effectuez rapidement des mesures grâce à des formations internes dispensées par des instructeurs et à l'apprentissage en ligne.
Téléchargez le logiciel Keysight ou mettez à jour votre logiciel vers la dernière version.