Keysight licensing requires the installation of the Flexera FlexNet Publisher FLEXID-10 USB driver in order to utilize USB portable licenses in conjunction with FLEXID-10 hardware keys.

This Flexera FlexNet Publisher FLEXID-10 USB driver enables Keysight licensing to recognize and read the USB connected hardware key that enables a USB portable license.

This download is for installation on 64-bit hardware platforms that run Windows x64 operating systems.

See the overview for Keysight Licensing USB Driver for downloads applicable to other hardware platforms and operating systems.

Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
릴리스 날짜 버젼 버전 설명
2025-01-10 6.51.3477.500 Added support for Windows 11
릴리스 날짜 버젼
2025-01-10 6.51.3477.500
Version Description
Added support for Windows 11

다운로드 방법

  • Click the download button
  • Unpack the downloaded .zip folder and Save

설치 방법

  • Run the downloaded installer (Setup64.exe)

라이센스

  • Does Not Require a License

관련링크

Installs on: PC / Instrument

운영 체제

  • Windows 10 (x64 64-bit)
  • Windows 11 (x64)

선결 조건

  • No specific prerequisites

다운로드 방법

  • Click the download button
  • Unpack and Save the installer

설치 방법

  • Run the downloaded installer (Setup64.exe)

라이센스

  • Does Not Require a License

Installs on: PC / Instrument

운영 체제

  • Windows 7 (x64 64-bit)
  • Windows 10 (x64 64-bit)

선결 조건

  • No specific prerequisites
SHOW MORE