Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用に至るまで、製品ライフサイクルのあらゆる段階に対応したユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト XP4-class 波長可変レーザー光源にはN7770シリーズが含まれます。
N7711Aシングルポート波長可変レーザー光源は、最新の伝送システムにおける現実的なロード用光源として最適です。Cバンド版およびLバンド版で購入可能で、サイズはハーフ19インチ幅、高さ1ユニットです。
信号対SSE比
Typical 50 dB/nm
Tunability
Stepped
Absolute wavelength accuracy
±22 pm
最大パワー
15 dBm
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
Keysight N7711A波長可変レーザは、シングルポートの光源で、CバンドもしくはLバンドの波長に対応します。狭い線幅とオフセット・グリッド微調整機能により、最新の光伝送システムnの現実に最適な試験光となります。Keysightの他の波長可変レーザのモデルと同様、仕様波長範囲内で任意の波長ポイントに設定することができます。この、任意波長設定モードでは、Keysightの従来機とのコマンド・セット互換により、既存のシステム資産を保護します。光伝送システム向アプリケーションにおいては、システムに搭載されているトランスミッタがそうであるように、チャネル・インデックスを変更するだけでレーザのグリッド・チューニングが可能となります。チャネル・グリッドは、50 GHzなどのITU-T規格の他、任意のグリッドにも対応します。同様に、選択したグリッドのゼロ周波数(ベース・チャネル)も調整可能です。12 GHzの範囲で微調整ができ、周波数のデチューニングが可能となります。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。