Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用に至るまで、製品ライフサイクルのあらゆる段階に対応したユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
測定器を補完し、機能を拡張するアクセサリの包括的なポートフォリオをご覧ください。下記のフィルタを使用することで、モジュール、ケーブル、アダプタ、その他のシステムコンポーネントなど、互換性のあるアクセサリをすばやく検索できます。お客様の測定ニーズに合わせて、テストシステムの構成、拡張、最適化を実現します。
フィルターなし
フィルターなし
フィルターなし
N5292A
ミリ波周波数エクステンダモジュールに2ポートまたは4ポートのインタフェース機能を提供します。
N5292Aミリ波コントローラーは、PNA/PNA-Xシリーズ Bモデル・ネットワーク・アナライザを使ってミリ波周波数エクステンダーモジュールを接続するための2/4ポートインターフェースを提供します。
注記:N5292Aミリ波コントローラーは、26.5 GHz以上のPNA/PNA-Xシリーズ Bモデル・ネットワーク・アナライザをサポートしています。
VDI/OML社のモジュールを接続する場合は、外部電源が必要です。