何をお探しですか?
N8926A オートレンジ・システムDC電源、200 V、140 A、10000 W、208 Vac
オートレンジ・システムDC電源、200 V、140 A、10000 W、208 Vac
スタート価格:
Keysight N8900シリーズは、5 kW/10 kW/15 kWオートレンジ/単出力電源で、208 Vacまたは400 Vacの14種類の電圧/電流/パワーの組み合わせ(全28モデル)をご用意しています。
ハイライト
DC出力定格
- 電圧:0~200 V
- 電流:0~140 A
- パワー:10000 W
AC電源ライン入力
- 電圧範囲:187~240 Vac
プログラミング確度
- 電圧:フル・スケールの0.1 %
- 電流:フル・スケールの0.2 %
Keysight N8900シリーズは、ATEアプリケーション向けのオートレンジ機能を搭載した5 kW/10 kW/15 kW単出力プログラマブルDC電源で、必要な性能を手頃な価格で提供します。N8900シリーズの電源は、オートレンジ出力特性を備え、幅広い電圧/電流の組み合わせをフルパワーで供給できるので、非常に優れた柔軟性が得られます。従来の「長方形」の出力特性を備えた電源では、フルパワーが得られるのは、単一の電圧/電流の組み合わせだけです。N8900は、1台で複数の電源と同じ機能を果たします。1台に複数の電源が搭載されているようなものです。
N8900シリーズは、安定した出力パワーと電圧/電流測定機能を内蔵し、80 V~1500 Vおよび10 A~510 Aのオートレンジ出力電圧/電流を供給できます。これらの電源は、複数の標準I/Oインタフェースなどの多くのシステム対応機能があり、テスト・システムの開発を簡素化/加速できます。また、コンパクトな3Uデザインで、ラック・スペースを節約できます。さらに大きな出力パワーが必要な場合は、複数台のN8900を簡単に並列に接続して、全出力パワーが100 kWを超える「1台」の電源を構築することができます。また、マスタ/スレーブ制御機能を内蔵しているので、1台の大型電源であるかのようにプログラミングできます。電源ごとに個別にプログラムする必要はありません。
- オートレンジ出力:複数の電源と同じ機能を果たします。
- 最大出力パワー:5 kW/10 kW/15 kW
- 最大1500 V/最大510 A
- 208 Vacまたは400 Vacの14種類の電圧/電流/パワーの組み合わせ(全28モデル)
- 必要な性能を手頃な価格で提供
- 複数台を簡単に並列接続して、100 kWを超える出力パワーを備えた「1台」の電源を構築することが可能
- 電圧/電流測定機能内蔵
- 高いパワー密度、わずか3U(13.34 cm)で15 kW
- 過電圧/過電流/加熱保護機能
- LAN(LXI Core)、USB、GPIB、アナログ・インタフェースをすべて標準装備
※ AC電源ケーブルはお客様ご自身でご用意をいただきます。 AC電源仕様をご参照のうえ、資格を持たれた技術者にご相談のうえ準備お願いいたします。
BenchVue Basic アプリを無料でダウンロードして計測機器を制御。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。