お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
L7206C マルチポート同軸スイッチ、DC~26.5 GHz、SP6T
比類なきアイソレーションを可能にする終端なしのスイッチで、信号精度を向上
ハイライト
特長
- SP6G設定、終端なし
- 電子ポジションインジケータ
- 電流遮断機能
- 磁気ラッチ
優れたRF性能
- アイソレーション:12GHzで90dB
- 動作寿命は500万サイクル
- 0.03 dBでの再現性は最大2百万サイクル
キーサイトL7206C終端なしマルチポート スイッチは、信号RFおよびマイクロ波信号のルーティングおよびテストアプリケーションにおける確度を向上させます。 この電気機械式スイッチはアイソレーションおよび0.03 dB挿入損失再現性を提供し、保証は2百万サイクルです。 L7206C終端なしマルチポートスイッチの低挿入損失再現性は、測定経路におけるランダムなエラーの発生源を減らし、測定確度を向上させます。このスイッチの再現性と信頼性は測定確度を保証し、校正サイクルの短縮とテストシステムのアップタイムを増加します。
L7206C終端なしマルチポートスイッチは、信号監視およびルーティングアプリケーションに信頼できるソリューションを提供します。システム統合に従事する製造テストエンジニアに最適です。
メモ:別途記載がない限り、オプション024とオプション161はデフォルトオプションです。
L7206Cに関心を持っていただけましたか。
L7206C マルチポート同軸スイッチ、DC~26.5 GHz、SP6Tの注目リソース
ご要望、ご質問はございませんか。