Come testare un MIMO massivo O-RU

Soluzione di test O-RU MIMO massivo
+ Soluzione di test O-RU Massive MIMO

Verifica del beamforming e dell'ULPI nel mondo reale in laboratorio

Le unità radio O-RAN (O-RU) Massive Multiple-Input Multiple-Output (Massive MIMO) sono fondamentali per consentire reti 5G efficienti e scalabili. Ma testarle è complesso, poiché esistono diversi metodi di beamforming che possono essere applicati, e ognuno di essi ha una definizione di protocollo diversa e comporta diverse estensioni di sezione. Per convalidare che l'O-RU abbia implementato correttamente il metodo di beamforming, è necessario misurare la potenza del fascio, l'accuratezza del beamforming, il throughput downlink e uplink e l'EVM del segnale.

L'aggiunta del supporto per l'Uplink Performance Improvement (ULPI) non fa che alzare la posta in gioco con la gestione in tempo reale del segnale di riferimento per la demodulazione (DMRS), nuovi tipi di sezione ed estensioni di sezione che consentono nuove funzionalità come la segnalazione del rapporto segnale/interferenza e rumore (SINR), il riordino dei simboli e i requisiti di stima del canale in tempo reale. Tutto questo deve funzionare insieme senza interrompere le funzioni esistenti e deve essere testato prima della distribuzione sul campo. Dallo sviluppo ai test di conformità, gli ingegneri hanno bisogno di strumenti affidabili che comprendano gli standard O-RAN e semplifichino il flusso di lavoro dei test.

Soluzione di test O-RU MIMO massivo

Per testare le prestazioni di Massive MIMO O-RU e la conformità ULPI è necessario simulare in laboratorio il traffico uplink e le condizioni di beamforming del mondo reale. Il set di strumenti di test RU Keysight P8820S consente la validazione sincronizzata di RF, banda base e protocollo O-RAN. Utilizzate il P8820S per eseguire tutti i test di sviluppo e di conformità necessari alle specifiche O-RAN WG4, comprese le nuove Section Types e Section Extensions nella formazione del fascio basata su DMRS.

Esplora i prodotti della nostra soluzione di test Massive MIMO O-RU

Casi d'uso correlati

contattaci logo

Mettetevi in Contattaci con uno dei nostri esperti

Avete bisogno di aiuto per trovare la soluzione giusta per voi?