Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
Colmare il divario tra progettazione e test fisici per valutare la conformità in termini di cadute, urti, scossoni e vibrazioni prima ancora che l’hardware sia stato realizzato.
Sblocca il tuo upgrade gratuito al livello di larghezza di banda superiore.
Migliorare l'affidabilità della rete 1.6T per carichi di lavoro su scala AI, dai ricetrasmettitori alle interconnessioni.
Abbina il software Keysight VSA al nuovo analizzatore di segnali XA5 per ottenere funzionalità avanzate di visualizzazione, demodulazione e analisi: inizia oggi stesso la tua prova gratuita di 30 giorni.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Esplora i flussi di lavoro end-to-end che abbracciano la progettazione di circuiti integrati, la validazione, il collaudo dei wafer e la fotonica.
Esplorate i piani di assistenza curati, con priorità per mantenere la velocità dell'innovazione.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Ottimizzate la precisione e le prestazioni con accessori di precisione progettati appositamente per gli strumenti Keysight.
Scopri l'analisi dei segnali a doppio canale e a banda ultra larga per flussi di lavoro RF particolarmente complessi.
Ottieni analisi più rapide e precise con il nostro nuovo oscilloscopio multicore a 12 bit con frequenza di risposta fino a 33 GHz. Consegna in permuta il tuo vecchio oscilloscopio e ricevi un credito per l'acquisto di un nuovo XR8.
Soluzioni su misura, progettate per affrontare le sfide specifiche del vostro settore in materia di progettazione e collaudo.
Casi d'uso associati a ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione alla gestione operativa.
Storie di successo
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Hub di apprendimento
Scopri le metodologie, le strategie di test e le risorse tecniche per la progettazione, la convalida e la scalabilità dei sistemi e delle reti di intelligenza artificiale.
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
wireless Keysight della classe XA30 includono i modelli WaveJudge.
wireless Keysight classe XA30 includono i modelli WaveJudge, che offrono soluzioni 5G end-to-end per modem, chipset e reti di accesso radio (RAN). Forniscono test di interoperabilità sul campo, consentono un debug rapido e accelerano l'implementazione.wireless nostriwireless offrono funzionalità di risoluzione dei problemi all'interno della wireless attraverso strumenti di analisi approfondita che forniscono visibilità su eventi che coinvolgono più livelli. Individua gli errori di scambio di protocollo non rilevati nei registri delle apparecchiature finali e comprendi come il livello PHY influisce sulle prestazioni dei livelli superiori. Scegli una delle nostre configurazioni più popolari o crea quella più adatta alla tua applicazione. Hai bisogno di aiuto per la scelta? Consulta le risorse riportate di seguito.
Eseguire l'acquisizione e l'analisi passiva dei segnali per il debug e la risoluzione dei problemi durante la fase di sviluppo.
Supporto per la decodifica in tempo reale per 5G, 3GPP NR (Rel 15-17), 3GPP LTE (Rel 9-16) e WiFi 802.11ax e 802.11be.
Chassis scalabile fino a 8 porte RF, che consente configurazioni flessibili per soddisfare diverse esigenze di test.
Larghezza di banda del canale fino a 800 MHz per porta e memoria SSD per acquisizioni IQ lunghe, utile per la risoluzione di problemi intermittenti.
Frequency range
380 MHz to 6 GHz, 2 GHz to 11.4 GHz, 450 MHz to 8.4 GHz
Chassis ports
4 to 8
Real Time
LTE, eMTC, NB-IoT, 5G SA
WJ5000A
Piattaforma modulare e scalabile con acquisizione e decodifica in tempo reale di LTE e NB-NTN via etere
Il WJ5000A WaveJudge 5000 è una piattaforma di test modulare e scalabile che fornisce le funzionalità di acquisizione ed elaborazione per il set di strumenti Wireless SJ001A WaveJudge.
Caratteristiche principali:
WJ5900A
Piattaforma flessibile con più porte per l'acquisizione e la decodifica in tempo reale di segnali a basso livello 5G NR, NTN e Wi-Fi via etere
Il WJ5900A WaveJudge 5900 è una piattaforma di test modulare e scalabile che fornisce le funzionalità di acquisizione ed elaborazione per il set di strumenti Wireless SJ001A WaveJudge.
Caratteristiche principali:
Innova rapidamente grazie a piani di assistenza personalizzati e tempi di risposta e risoluzione prioritari.
Ottieni abbonamenti prevedibili basati su leasing e soluzioni complete per la gestione dell'intero ciclo di vita, in modo da raggiungere più rapidamente i tuoi obiettivi aziendali.
Beneficia di un servizio di alto livello come abbonato KeysightCare per ottenere assistenza tecnica dedicata e molto altro ancora.
Assicurati che il tuo sistema di test funzioni secondo le specifiche e soddisfi gli standard locali e globali.
Effettua misurazioni rapidamente grazie alla formazione interna con istruttore e all'e-learning.
Scarica il software Keysight o aggiorna il tuo software alla versione più recente.
L'analisi passiva dei segnali è il processo di osservazione e valutazione wireless RF o wireless senza trasmettere o iniettare attivamente alcun segnale di prova nel dispositivo o nell'ambiente. L'analizzatore ascolta invece i segnali esistenti, come quelli trasmessi da wireless , stazioni base o fonti ambientali. Questo approccio è importante in un wireless perché consente di eseguire test non invasivi, permettendo agli ingegneri di valutare il comportamento del sistema senza interromperne il funzionamento. Fornisce informazioni dettagliate sulle prestazioni reali catturando i segnali così come si verificano nelle implementazioni effettive, il che è essenziale per identificare le interferenze, analizzare la qualità del segnale e verificare il comportamento del protocollo.
L'analisi passiva supporta anche il monitoraggio dello spettro e la ricerca delle interferenze, consentendo il rilevamento di trasmissioni non autorizzate o interferenze cocanale. Inoltre, consente la decodifica di wireless come 5G, Wi-Fi o Bluetooth per la risoluzione dei problemi e i controlli di conformità. Misurando parametri quali la larghezza di banda occupata o le emissioni spurie, l'analisi passiva dei segnali svolge un ruolo fondamentale nel garantire la conformità normativa e nel mantenere l'integrità dei wireless .
Un wireless specializzato è essenziale per i test delle reti di accesso radio (RAN) perché è progettato specificamente per acquisire, decodificare e analizzare segnali e protocolli complessi trasmessi via etere utilizzati nelle moderne wireless come 4G LTE, 5G NR e oltre. Questi analizzatori forniscono una visibilità approfondita sia del livello fisico (ad esempio, potenza del segnale, qualità della modulazione, interferenze) sia della segnalazione di livello superiore (ad esempio, handover, configurazione delle chiamate, pianificazione ed eventi di mobilità). Ciò è fondamentale per convalidare le prestazioni della rete, identificare le lacune di copertura, rilevare le interferenze e risolvere i problemi di segnalazione che influiscono sull'esperienza dell'utente.
A differenza delle apparecchiature di test generiche, un wireless dedicato supporta misurazioni sincronizzate nel tempo, decodifica sensibile al protocollo e analisi multicanale, consentendo una valutazione completa end-to-end del comportamento della RAN in condizioni reali. Questo livello di approfondimento è fondamentale per ottimizzare le prestazioni della rete, garantire la conformità agli standard e accelerare l'implementazione di nuove tecnologie.
Il test della rete a livello PHY (fisico) è fondamentale per garantire le prestazioni dei livelli superiori nei wireless , poiché verifica l'integrità e l'affidabilità della trasmissione del segnale di base. Il livello PHY gestisce compiti essenziali quali modulazione, codifica, sincronizzazione e potenza del segnale, fattori che influiscono direttamente sulla velocità di trasmissione dei dati, sulla latenza e sui tassi di errore riscontrati nei livelli superiori.
Se il livello fisico è compromesso a causa di problemi quali scarsa qualità del segnale, interferenze o dissolvenza, i protocolli dei livelli superiori (come MAC, RLC o servizi a livello di applicazione) possono subire interruzioni di connessione, ritrasmissioni o prestazioni degradate. Testando accuratamente il livello PHY, gli ingegneri possono identificare e risolvere problemi che altrimenti si propagherebbero lungo lo stack, contribuendo a garantire che l'intero wireless funzioni in modo efficiente, soddisfi i requisiti di prestazione e offra un'esperienza utente di alta qualità.