Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
Colmare il divario tra progettazione e test fisici per valutare la conformità in termini di cadute, urti, scossoni e vibrazioni prima ancora che l’hardware sia stato realizzato.
Sblocca il tuo upgrade gratuito al livello di larghezza di banda superiore.
Migliorare l'affidabilità della rete 1.6T per carichi di lavoro su scala AI, dai ricetrasmettitori alle interconnessioni.
Abbina il software Keysight VSA al nuovo analizzatore di segnali XA5 per ottenere funzionalità avanzate di visualizzazione, demodulazione e analisi: inizia oggi stesso la tua prova gratuita di 30 giorni.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Esplora i flussi di lavoro end-to-end che abbracciano la progettazione di circuiti integrati, la validazione, il collaudo dei wafer e la fotonica.
Esplorate i piani di assistenza curati, con priorità per mantenere la velocità dell'innovazione.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Ottimizzate la precisione e le prestazioni con accessori di precisione progettati appositamente per gli strumenti Keysight.
Scopri l'analisi dei segnali a doppio canale e a banda ultra larga per flussi di lavoro RF particolarmente complessi.
Ottieni analisi più rapide e precise con il nostro nuovo oscilloscopio multicore a 12 bit con frequenza di risposta fino a 33 GHz. Consegna in permuta il tuo vecchio oscilloscopio e ricevi un credito per l'acquisto di un nuovo XR8.
Soluzioni su misura, progettate per affrontare le sfide specifiche del vostro settore in materia di progettazione e collaudo.
Casi d'uso associati a ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione alla gestione operativa.
Storie di successo
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Storie di successo
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
Keysight offre tre livelli di prestazioni per gli analizzatori di rete vettoriali da banco (VNA): Essential, Expert e Pro. Ciascuno di essi può essere personalizzato in base alle funzionalità e alle prestazioni richieste.
Esegui analisi di rete essenziali e avanzate con la velocità e l'affidabilità di cui hai bisogno
Formato compatto per analisi di rete portatile da banco
Scalabilità e velocità per l'analisi di reti multiporta
Gli analizzatori di rete vettoriali da banco Keysight consentono di verificare i progetti, caratterizzare i componenti e garantire la qualità durante la produzione. Scegliete l'analizzatore di rete vettoriale più adatto alle vostre esigenze in base al numero di sorgenti, ai ricevitori a basso rumore integrati, alla frequenza massima e ad altre caratteristiche. Scoprite la nostra ampia gamma di analizzatori di rete vettoriali da banco, dai Essential quelli Pro, per trovare quello più adatto alla vostra applicazione.
Starting from
Maximum number of sources
Starting from
Starting from
Gli analizzatori di rete vettoriali USB della serie XN4 di Keysight comprendono i modelli della serie Streamline. Offrono prestazioni elevate in un formato leggero e portatile, ideale per i laboratori con spazio limitato. A differenza degli analizzatori di rete vettoriali da banco, che sono strumenti autonomi, gli analizzatori di rete vettoriali USB si collegano a un PC host per gestire l'elaborazione e l'analisi dei dati. Trasferite facilmente i dati di caratterizzazione dei componenti lungo il flusso di lavoro utilizzando la stessa interfaccia utente, le stesse funzionalità di misura e lo stesso codice di automazione dei nostri analizzatori di rete vettoriali da banco e modulari. Ottenete la stessa affidabilità di misura dei nostri VNA Essential in un'unità portatile. Con modelli che vanno da 2 a 6 porte, scegliete l'analizzatore di rete vettoriale USB più adatto alla vostra applicazione.
Gli analizzatori di rete vettoriali modulari Keysight offrono prestazioni Essential in un formato compatto e flessibile, consentendovi di adattare le vostre esigenze di test su più porte e dispositivi. Mentre la gamma dinamica dei sistemi convenzionali basati su switch limita la velocità di misurazione, i VNA modulari consentono larghezze di banda in frequenza intermedia più ampie per eseguire test più rapidi. Supportano fino a 50 porte in un unico chassis. Con modelli che vanno da 9 kHz a 53 GHz, scegli l'analizzatore di rete vettoriale modulare più adatto alla tua applicazione.
Gli analizzatori di rete vettoriali da banco Keysight consentono di verificare i progetti, caratterizzare i componenti e garantire la qualità durante la produzione. Scegliete l'analizzatore di rete vettoriale più adatto alle vostre esigenze in base al numero di sorgenti, ai ricevitori a basso rumore integrati, alla frequenza massima e ad altre caratteristiche. Scoprite la nostra ampia gamma di analizzatori di rete vettoriali da banco, dai Essential quelli Pro, per trovare quello più adatto alla vostra applicazione.
Starting from
Maximum number of sources
Starting from
Starting from
Gli analizzatori di rete vettoriali USB della serie XN4 di Keysight comprendono i modelli della serie Streamline. Offrono prestazioni elevate in un formato leggero e portatile, ideale per i laboratori con spazio limitato. A differenza degli analizzatori di rete vettoriali da banco, che sono strumenti autonomi, gli analizzatori di rete vettoriali USB si collegano a un PC host per gestire l'elaborazione e l'analisi dei dati. Trasferite facilmente i dati di caratterizzazione dei componenti lungo il flusso di lavoro utilizzando la stessa interfaccia utente, le stesse funzionalità di misura e lo stesso codice di automazione dei nostri analizzatori di rete vettoriali da banco e modulari. Ottenete la stessa affidabilità di misura dei nostri VNA Essential in un'unità portatile. Con modelli che vanno da 2 a 6 porte, scegliete l'analizzatore di rete vettoriale USB più adatto alla vostra applicazione.
Gli analizzatori di rete vettoriali modulari Keysight offrono prestazioni Essential in un formato compatto e flessibile, consentendovi di adattare le vostre esigenze di test su più porte e dispositivi. Mentre la gamma dinamica dei sistemi convenzionali basati su switch limita la velocità di misurazione, i VNA modulari consentono larghezze di banda in frequenza intermedia più ampie per eseguire test più rapidi. Supportano fino a 50 porte in un unico chassis. Con modelli che vanno da 9 kHz a 53 GHz, scegli l'analizzatore di rete vettoriale modulare più adatto alla tua applicazione.
Ampliate le funzionalità dei vostri analizzatori di rete con software che consentono una caratterizzazione complessa, comprese misurazioni quali analisi dello spettro, EVM e ACPR o accessori quali cavi, dispositivi di fissaggio e kit di calibrazione.
Analizzatori di interferenze
Testare le antenne phased array con misurazioni del diagramma di radiazione sferico.
Aerospazio e Difesa
Caratterizzare i convertitori di frequenza utilizzando una combinazione di strumenti di generazione e analisi dei segnali.
COMUNICAZIONE CAVO
Misurare il disadattamento di impedenza con un analizzatore di rete vettoriale e la riflettometria nel dominio del tempo caldo.
Aerospazio e Difesa
Verificare le prestazioni del modulo TR utilizzando un analizzatore di rete dotato di software per il calcolo della figura di rumore.
Analizzatori di interferenze
Scopri come eseguire misurazioni della figura di rumore con correzione vettoriale completa e analisi della distorsione di modulazione.
Innova rapidamente grazie a piani di assistenza personalizzati e tempi di risposta e risoluzione prioritari.
Ottieni abbonamenti prevedibili basati su leasing e soluzioni complete per la gestione dell'intero ciclo di vita, in modo da raggiungere più rapidamente i tuoi obiettivi aziendali.
Beneficia di un servizio di alto livello come abbonato KeysightCare per ottenere assistenza tecnica dedicata e molto altro ancora.
Assicurati che il tuo sistema di test funzioni secondo le specifiche e soddisfi gli standard locali e globali.
Effettua misurazioni rapidamente grazie alla formazione interna con istruttore e all'e-learning.
Scarica il software Keysight o aggiorna il tuo software alla versione più recente.
Gli analizzatori di rete vettoriali sono strumenti di prova che misurano i parametri delle reti elettriche. Sono essenziali per l'analisi dei componenti a radiofrequenza (RF) e microonde di vari dispositivi passivi e attivi, inclusi filtri, antenne e amplificatori di potenza.
Gli analizzatori di rete sono gli strumenti ideali per eseguire misurazioni di trasmissione, riflessione e impedenza, nonché misurazioni dei parametri di dispersione (parametri S) durante i processi di progettazione e produzione.
Supportano inoltre l'analisi della distorsione non lineare, la calibrazione vettoriale e le misurazioni in tempo reale, consentendo agli ingegneri di testare e ottimizzare i componenti per applicazioni ad alta velocità e alta precisione. La capacità di misurare su un'ampia gamma di frequenze con elevata precisione rende i VNA indispensabili nello sviluppo e nella produzione di dispositivi RF e a microonde.
Un analizzatore di rete vettoriale (VNA) misura le prestazioni elettriche di componenti, circuiti e sistemi RF e a microonde analizzando il modo in cui i segnali si propagano attraverso di essi. Valuta parametri chiave, tra cui guadagno, perdita, riflessione, impedenza e sfasamento, su un'ampia gamma di frequenze. Gli ingegneri utilizzano i VNA per caratterizzare dispositivi quali antenne, filtri, amplificatori, cavi e connettori, garantendo che i progetti soddisfino severi requisiti prestazionali in applicazioni quali wireless , radar, aerospaziale, automobilistico e 5G.
I VNA eseguono queste misurazioni inviando un segnale RF calibrato al dispositivo in prova (DUT) e acquisendo la risposta vettoriale, compresa sia l'ampiezza che la fase, su tutto lo spettro di frequenza. Ciò consente una misurazione precisa dei parametri S (S11, S21, S12, S22), compresa la trasmissione (guadagno, perdita di inserzione), la riflessione (perdita di ritorno, VSWR) e l'impedenza. I VNA supportano un'ampia gamma di applicazioni, tra cui misurazioni dello spettro e degli impulsi, test di dispositivi attivi e modellazione avanzata dei componenti, rendendoli indispensabili sia negli ambienti di ricerca e sviluppo (R&S) che in quelli di produzione.
La calibrazione del VNA è il processo di correzione degli errori sistematici in un analizzatore di rete vettoriale (VNA) al fine di stabilire un piano di riferimento di misura accurato sul dispositivo in prova. La calibrazione elimina gli errori causati da cavi, connettori, disadattamenti e imperfezioni dello strumento.
Tutti gli analizzatori di rete (VNA) richiedono una calibrazione per garantire misurazioni accurate dell'ampiezza e della fase. Una calibrazione regolare consente di compensare la deriva, l'usura dei connettori, la sostituzione dei cavi e i fattori ambientali.
I migliori analizzatori di rete per i test RF offrono un'ampia copertura di frequenza, un eccellente intervallo dinamico, un basso rumore di traccia e un'affidabile precisione di calibrazione.
Gli analizzatori di rete vectoriali (VNA) Keysight sono ampiamente utilizzati nei laboratori RF e nelle linee di produzione poiché supportano ogni tipo di analisi, dai parametri S a livello di componente alla caratterizzazione avanzata dei dispositivi non lineari.
Altre opzioni includono:
I VNA vengono solitamente calibrati utilizzando tecniche standard quali SOLT (Short Open Load Through) o TRL (Thru Reflect Line). La calibrazione manuale prevede il collegamento di standard di calibrazione di precisione e la misurazione delle loro risposte note, in modo che lo strumento possa eliminare gli errori sistematici. I moduli di calibrazione elettronica automatica (ECal) semplificano questo processo, garantendo calibrazioni rapide e più ripetibili. Le ricalibrazioni periodiche contribuiscono a mantenere l'accuratezza delle misurazioni e la tracciabilità rispetto agli standard internazionali.
Gli analizzatori di rete vettoriali (VNA) sono ampiamente utilizzati per valutare componenti RF attivi quali amplificatori, miscelatori, convertitori e filtri. Le misurazioni tipiche includono:
Tra le caratteristiche principali figurano:
Il prezzo dei VNA dipende in larga misura dalla banda di frequenza, dal numero di porte e dalla classe di prestazioni. I VNA entry-level partono da fasce di prezzo più basse, mentre i modelli di fascia alta, in grado di eseguire test su onde millimetriche, multiporta e con modulazioni avanzate, rientrano in fasce di prezzo professionali più elevate. Keysight offre inoltre configurazioni in bundle e soluzioni PXI modulari per consentire una gestione flessibile del budget.
Per i test sulle antenne, scegliete un analizzatore di rete vettoriale (VNA) dotato di ampia gamma dinamica, basso rumore di fase e funzionalità di analisi nel dominio del tempo o di misurazione della distanza dal guasto. Gli analizzatori di rete vettoriali Keysight supportano la caratterizzazione delle antenne, tra cui l'adattamento di impedenza, la perdita di radiazione, l'analisi della larghezza di banda e le misurazioni della distanza dal guasto nel dominio del tempo.
Tra le migliori pratiche figurano:
I VNA sono disponibili in un'ampia gamma di configurazioni di frequenza, da pochi kilohertz (kHz) a centinaia di gigahertz (GHz), a seconda dell'architettura dello strumento. I VNA a bassa frequenza vengono solitamente utilizzati per wireless RF e wireless , mentre i sistemi ad alta frequenza supportano la ricerca nel campo delle microonde, delle onde millimetriche e delle tecnologie emergenti 5G/6G. Molti VNA supportano anche moduli di estensione di frequenza che consentono misurazioni in gamme sub-terahertz (THz).