Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
Colmare il divario tra progettazione e test fisici per valutare la conformità in termini di cadute, urti, scossoni e vibrazioni prima ancora che l’hardware sia stato realizzato.
Sblocca il tuo upgrade gratuito al livello di larghezza di banda superiore.
Migliorare l'affidabilità della rete 1.6T per carichi di lavoro su scala AI, dai ricetrasmettitori alle interconnessioni.
Abbina il software Keysight VSA al nuovo analizzatore di segnali XA5 per ottenere funzionalità avanzate di visualizzazione, demodulazione e analisi: inizia oggi stesso la tua prova gratuita di 30 giorni.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Esplora i flussi di lavoro end-to-end che abbracciano la progettazione di circuiti integrati, la validazione, il collaudo dei wafer e la fotonica.
Esplorate i piani di assistenza curati, con priorità per mantenere la velocità dell'innovazione.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Ottimizzate la precisione e le prestazioni con accessori di precisione progettati appositamente per gli strumenti Keysight.
Scopri l'analisi dei segnali a doppio canale e a banda ultra larga per flussi di lavoro RF particolarmente complessi.
Ottieni analisi più rapide e precise con il nostro nuovo oscilloscopio multicore a 12 bit con frequenza di risposta fino a 33 GHz. Consegna in permuta il tuo vecchio oscilloscopio e ricevi un credito per l'acquisto di un nuovo XR8.
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Storie di successo
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
Keysight offre analizzatori di potenza in due classi di capacità tra analizzatori di corrente dei dispositivi e unità di analisi della potenza CC.
Misurazioni dinamiche ad alta precisione di corrente e tensione
Funzioni di sourcing e misurazione in un unico strumento
Gli analizzatori di corrente per dispositivi Keysight di classe CX3 includono la serie CX3300A. Forniscono misurazioni ad alta precisione delle forme d'onda dinamiche di corrente e tensione e del comportamento transitorio. I nostri analizzatori di corrente per dispositivi offrono una risoluzione ADC a 14 e 16 bit per misurare con precisione correnti ultra-basse, rendendoli ideali per la caratterizzazione delle reti di distribuzione dell'energia in applicazioni sensibili al consumo energetico come IoT, dispositivi medici, automobilistici e mobili. La memoria profonda consente l'acquisizione ripetitiva di forme d'onda di tensione e corrente e l'analisi ad alta risoluzione per periodi di tempo prolungati.
Gli analizzatori di potenza CC Keysight di classe NP2 includono i modelli N6705C e N6715C. Si tratta di strumenti altamente integrati che forniscono preziose informazioni sulla potenza in pochi minuti, combinando fino a quattro alimentatori CC di alto livello o carichi elettronici più un multimetro digitale (DMM), un Oscilloscopi, un generatore di forme d'onda arbitrarie (AWG) e un registratore di dati in un unico strumento. Eseguite le funzioni di alimentazione e misurazione direttamente dal pannello frontale con un'interfaccia ampia e facile da usare. I nostri analizzatori di potenza CC sono ideali per valutare le prestazioni e la durata delle batterie, testare l'efficienza dell'illuminazione a LED, caratterizzare l'uscita degli alimentatori CC in termini di stabilità e ripple, ottimizzare i progetti dei convertitori CC-CC e persino garantire l'affidabilità e le prestazioni dei sistemi di alimentazione CC in sistemi aerospaziali e di difesa critici.
Gli analizzatori di corrente per dispositivi Keysight di classe CX3 includono la serie CX3300A. Forniscono misurazioni ad alta precisione delle forme d'onda dinamiche di corrente e tensione e del comportamento transitorio. I nostri analizzatori di corrente per dispositivi offrono una risoluzione ADC a 14 e 16 bit per misurare con precisione correnti ultra-basse, rendendoli ideali per la caratterizzazione delle reti di distribuzione dell'energia in applicazioni sensibili al consumo energetico come IoT, dispositivi medici, automobilistici e mobili. La memoria profonda consente l'acquisizione ripetitiva di forme d'onda di tensione e corrente e l'analisi ad alta risoluzione per periodi di tempo prolungati.
Gli analizzatori di potenza CC Keysight di classe NP2 includono i modelli N6705C e N6715C. Si tratta di strumenti altamente integrati che forniscono preziose informazioni sulla potenza in pochi minuti, combinando fino a quattro alimentatori CC di alto livello o carichi elettronici più un multimetro digitale (DMM), un Oscilloscopi, un generatore di forme d'onda arbitrarie (AWG) e un registratore di dati in un unico strumento. Eseguite le funzioni di alimentazione e misurazione direttamente dal pannello frontale con un'interfaccia ampia e facile da usare. I nostri analizzatori di potenza CC sono ideali per valutare le prestazioni e la durata delle batterie, testare l'efficienza dell'illuminazione a LED, caratterizzare l'uscita degli alimentatori CC in termini di stabilità e ripple, ottimizzare i progetti dei convertitori CC-CC e persino garantire l'affidabilità e le prestazioni dei sistemi di alimentazione CC in sistemi aerospaziali e di difesa critici.
Scegli tra un'ampia gamma di software per l'analisi delle forme d'onda, il test e l'emulazione delle batterie, il controllo dell'alimentazione e l'automazione, oppure accessori quali sensori, adattatori, kit di montaggio su rack e altro ancora.
Semiconduttori
Testare i parametri statici e dinamici per evitare perdite durante i transitori di commutazione.
Automotive
Testare i caricatori rapidi per veicoli elettrici con un emulatore di batteria EV e un emulatore di comunicazioni EV.
Elettronica di consumo
Convalidare la durata della batteria dei dispositivi a basso consumo utilizzando un software di emulazione della batteria.
Elettronica di consumo
Utilizzare un analizzatore di potenza CC per ottimizzare i test dei convertitori CC-CC.
Semiconduttori
Caratterizzare i moduli di potenza a semiconduttori WBG utilizzando un sistema di test a doppio impulso e una sonda isolata dall'impulso.
Innova rapidamente grazie a piani di assistenza personalizzati e tempi di risposta e risoluzione prioritari.
Ottieni abbonamenti prevedibili basati su leasing e soluzioni complete per la gestione dell'intero ciclo di vita, in modo da raggiungere più rapidamente i tuoi obiettivi aziendali.
Beneficia di un servizio di alto livello come abbonato KeysightCare per ottenere assistenza tecnica dedicata e molto altro ancora.
Assicurati che il tuo sistema di test funzioni secondo le specifiche e soddisfi gli standard locali e globali.
Effettua misurazioni rapidamente grazie alla formazione interna con istruttore e all'e-learning.
Scarica il software Keysight o aggiorna il tuo software alla versione più recente.
Le specifiche principali includono precisione di misura, larghezza di banda, risoluzione, numero di canali, intervallo di tensione e corrente, isolamento, capacità di memoria e compatibilità CA/CC. La scelta giusta dipende dal fatto che si debba acquisire il comportamento di dispositivi a corrente ultra-bassa, transitori ad alta velocità, il comportamento delle reti di distribuzione dell'energia o effettuare misurazioni più generali della qualità dell'energia.
Per le misurazioni dinamiche di corrente e tensione, è consigliabile optare per strumenti dotati di acquisizione ad alta risoluzione, memoria capiente e funzionalità di acquisizione delle forme d'onda. Per l'analisi dell'alimentazione in corrente continua, è opportuno verificare se lo strumento è in grado di combinare in un'unica configurazione le funzioni di sorgente, carico, misurazioni con multimetro digitale, oscilloscopio, generazione di forme d'onda arbitrarie e registrazione dei dati.
Gli analizzatori di potenza in corrente continua vengono utilizzati per analizzare le uscite in corrente continua di sistemi quali alimentatori CC, convertitori CC/CC, adattatori CA/CC, batterie e dispositivi elettronici. Sono utili quando gli ingegneri devono generare, caricare e misurare la potenza in corrente continua durante la valutazione di tensione, corrente, ondulazione, stabilità, comportamento transitorio e consumo energetico.
Gli analizzatori di potenza in corrente alternata vengono utilizzati per i sistemi di alimentazione in corrente alternata e i convertitori in cui sono importanti i valori RMS, l'angolo di fase, il fattore di potenza, le armoniche e la qualità della forma d'onda. La scelta ottimale dipende dal dispositivo sottoposto a prova e dal fatto che i suoi segnali di ingresso e di uscita siano in corrente continua, in corrente alternata o una combinazione di entrambe.
Gli analizzatori di potenza misurano tensione, corrente, potenza elettrica, valori RMS, fase, fattore di potenza, fattore di cresta, perdite di impedenza ed efficienza energetica per aiutare gli ingegneri a comprendere in che modo un dispositivo consuma, converte o eroga energia. Sono inoltre in grado di visualizzare in tempo reale le forme d'onda di tensione e corrente, acquisire transitori ad alta velocità, applicare trigger e registrare i dati nel tempo per un'analisi dettagliata.
Queste funzionalità sono utili per ottimizzare i convertitori CC/CC, valutare le prestazioni e la durata delle batterie, verificare l'efficienza dell'illuminazione a LED, analizzare la stabilità e l'ondulazione dell'alimentazione in corrente continua e caratterizzare le reti di distribuzione dell'energia. Combinando l'acquisizione delle forme d'onda con le misurazioni di potenza, gli ingegneri possono individuare perdite, instabilità, eventi transitori e limiti di efficienza.
Gli analizzatori di potenza trovano impiego in tutti i settori che si occupano della progettazione, della verifica o dell'ottimizzazione di sistemi elettronici ed elettrici. Tra le applicazioni più comuni figurano i test sulle batterie, l'efficienza dell'illuminazione a LED, la stabilità degli alimentatori in corrente continua, l'ottimizzazione dei convertitori CC/CC, il consumo di corrente dei dispositivi, la caratterizzazione delle reti di distribuzione dell'energia, i test sui caricatori rapidi per veicoli elettrici, i semiconduttori, il settore automobilistico, l'elettronica di consumo e altro ancora.
Sono particolarmente utili quando i team necessitano, in un unico strumento, di misurazioni accurate della potenza, visibilità delle forme d'onda in tempo reale, acquisizione dei transitori e registrazione dei dati a lungo termine. Ciò li rende preziosi per la ricerca e lo sviluppo, la validazione dei progetti, la risoluzione dei problemi e l'ottimizzazione dei sistemi nelle moderne applicazioni elettroniche e di conversione di potenza.
Per ottenere misurazioni accurate è necessario innanzitutto selezionare l'analizzatore più adatto in base al tipo di segnale, alla gamma di frequenza, alla larghezza di banda, ai livelli di tensione e corrente e alla risoluzione richiesta. Utilizzare sonde di corrente, trasduttori, pinze amperometriche, shunt, sensori o adattatori adeguati; verificare l'isolamento degli ingressi e i valori nominali di sicurezza; scegliere una larghezza di banda sufficiente a rilevare la forma d'onda e le armoniche, non solo la frequenza fondamentale.
La taratura è fondamentale anche per garantire l'affidabilità delle misurazioni. Una taratura regolare contribuisce a garantire che le letture di tensione, corrente e potenza rimangano accurate e affidabili, mentre i servizi di taratura di Keysight assicurano che il sistema di prova funzioni secondo le specifiche e soddisfi gli standard locali e globali applicabili.