Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
Colmare il divario tra progettazione e test fisici per valutare la conformità in termini di cadute, urti, scossoni e vibrazioni prima ancora che l’hardware sia stato realizzato.
Sblocca il tuo upgrade gratuito al livello di larghezza di banda superiore.
Migliorare l'affidabilità della rete 1.6T per carichi di lavoro su scala AI, dai ricetrasmettitori alle interconnessioni.
Abbina il software Keysight VSA al nuovo analizzatore di segnali XA5 per ottenere funzionalità avanzate di visualizzazione, demodulazione e analisi: inizia oggi stesso la tua prova gratuita di 30 giorni.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Esplora i flussi di lavoro end-to-end che abbracciano la progettazione di circuiti integrati, la validazione, il collaudo dei wafer e la fotonica.
Esplorate i piani di assistenza curati, con priorità per mantenere la velocità dell'innovazione.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Ottimizzate la precisione e le prestazioni con accessori di precisione progettati appositamente per gli strumenti Keysight.
Scopri l'analisi dei segnali a doppio canale e a banda ultra larga per flussi di lavoro RF particolarmente complessi.
Ottieni analisi più rapide e precise con il nostro nuovo oscilloscopio multicore a 12 bit con frequenza di risposta fino a 33 GHz. Consegna in permuta il tuo vecchio oscilloscopio e ricevi un credito per l'acquisto di un nuovo XR8.
Soluzioni su misura, progettate per affrontare le sfide specifiche del vostro settore in materia di progettazione e collaudo.
Casi d'uso associati a ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione alla gestione operativa.
Storie di successo
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Hub di apprendimento
Scopri le metodologie, le strategie di test e le risorse tecniche per la progettazione, la convalida e la scalabilità dei sistemi e delle reti di intelligenza artificiale.
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
Le sorgenti laser sintonizzabili Keysight di classe XP4 includono la serie N7770.
Il nuovo laser sintonizzabile a porta singola N7711A è una sorgente ideale per il caricamento realistico dei più recenti sistemi di trasmissione. Disponibile nelle versioni banda C e banda L, ha una larghezza di mezzo 19 pollici e un'altezza di un'unità.
Signal to SSE ratio
Typical 50 dB/nm
Tunability
Stepped
Absolute wavelength accuracy
±22 pm
Maximum power
15 dBm
Scopri cosa è incluso ed esplora le opzioni di aggiornamento disponibili da Keysight.
I laser sintonizzabili Keysight N7711A e N7714A sono sorgenti a porta singola e a quattro porte, disponibili con copertura di lunghezza d'onda in banda C o banda L. La larghezza di linea ridotta e la capacità di regolazione fine della griglia di offset li rendono sorgenti ideali per il caricamento realistico dei più recenti sistemi di trasmissione. Tutti i modelli possono raggiungere qualsiasi punto di lunghezza d'onda all'interno del loro intervallo di lunghezze d'onda specificato, proprio come tutti gli altri laser sintonizzabili Keysight. In questa modalità, la compatibilità del codice con le configurazioni di test esistenti basate sulla gamma di laser sintonizzabili full-size e compatti di Keysight è una grande risorsa. Nelle applicazioni di carico di sistema, può essere preferibile sintonizzare i laser come trasmettitori di sistema, semplicemente cambiando l'indice del canale. La griglia dei canali è regolabile in base alla spaziatura standard ITU-T, come 50 GHz, e a griglie arbitrarie. Allo stesso modo, la frequenza zero (canale di base) della griglia scelta è regolabile. Un intervallo di regolazione fine di 12 GHz consente di desintonizzare la frequenza.
Innova rapidamente grazie a piani di assistenza personalizzati e tempi di risposta e risoluzione prioritari.
Ottieni abbonamenti prevedibili basati su leasing e soluzioni complete per la gestione dell'intero ciclo di vita, in modo da raggiungere più rapidamente i tuoi obiettivi aziendali.
Beneficia di un servizio di alto livello come abbonato KeysightCare per ottenere assistenza tecnica dedicata e molto altro ancora.
Assicurati che il tuo sistema di test funzioni secondo le specifiche e soddisfi gli standard locali e globali.
Effettua misurazioni rapidamente grazie alla formazione interna con istruttore e all'e-learning.
Scarica il software Keysight o aggiorna il tuo software alla versione più recente.