Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
Progettare, modellare e verificare complesse architetture di interconnessione 3D grazie a un potente ambiente di progettazione autonomo.
Automatizzare la verifica di trasmettitori e ricevitori sulle interfacce I/O, di memoria e di fabric di nuova generazione.
Migliorare l'affidabilità della rete 1.6T per carichi di lavoro su scala AI, dai ricetrasmettitori alle interconnessioni.
Abbina il software Keysight VSA al nuovo analizzatore di segnali XA5 per ottenere funzionalità avanzate di visualizzazione, demodulazione e analisi: inizia oggi stesso la tua prova gratuita di 30 giorni.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Esplora i flussi di lavoro end-to-end che abbracciano la progettazione di circuiti integrati, la validazione, il collaudo dei wafer e la fotonica.
Risparmia fino al 50% sui nostri strumenti più recenti con la permuta di prodotti Keysight o della concorrenza idonei.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Ottimizzate la precisione e le prestazioni con accessori di precisione progettati appositamente per gli strumenti Keysight.
Risparmia fino al 50% sui nostri strumenti più recenti con la permuta di prodotti Keysight o della concorrenza idonei.
Quattro canali per ogni unità 1U di spazio nel rack, larghezza di banda fino a 1 GHz e sincronizzazione tra più oscilloscopi.
Soluzioni su misura, progettate per affrontare le sfide specifiche del vostro settore in materia di progettazione e collaudo.
Casi d'uso associati a ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione alla gestione operativa.
Storie di successo
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Percorso di apprendimento
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
Le sorgenti laser sintonizzabili Keysight di classe XP4 includono la serie N7770.
Le sorgenti laser sintonizzabili Keysight di classe XP4 forniscono segnali ottici ad alta risoluzione e larghezza di banda ridotta, consentendo una caratterizzazione precisa delle prestazioni dipendenti dalla lunghezza d'onda nei componenti e nei sistemi fotonici. Progettati per l'uso in test di lunghezza d'onda a scansione o a gradini, i nostri laser sintonizzabili offrono stabilità eccezionale, basso rumore e controllo di regolazione fine, rendendoli ideali per testare filtri, modulatori e circuiti integrati fotonici. Grazie agli ampi intervalli di sintonizzazione e alla capacità di scansione programmabile, è possibile integrarli facilmente nei sistemi di test ottici automatizzati. Selezionate la sorgente laser sintonizzabile di cui avete bisogno in base alla precisione assoluta della lunghezza d'onda e alla sintonizzabilità richieste. Scegliete una delle nostre configurazioni più diffuse o configuratene una specifica per la vostra applicazione.
Fornisce un'uscita ottica ultra pulita con basso rumore di fase e alta coerenza, consentendo test precisi dei componenti ottici a banda stretta.
Copre fino a 200 nm nella gamma 1260-1650 nm, ideale per testare le bande di telecomunicazione comuni e oltre.
Le scansioni di lunghezza d'onda programmabili e ad alta velocità riducono i tempi di test e migliorano le misurazioni delle perdite e delle riflessioni dipendenti dalla lunghezza d'onda.
Progettato per l'uso a livello di sistema con supporto dei comandi SCPI e compatibilità modulare per semplificare i test ottici automatizzati.
Absolute wavelength accuracy
±1.5 pm to ±10 pm
Tunability
Continuous sweep, Stepped
Signal to SSE ratio
75 dB/nm, 80 dB/nm
Maximum power
13 dBm to 19.4 dBm
N7774C
Il nuovo laser sintonizzabile ad altissima potenza Keysight N7774C offre la potenza di uscita più elevata della famiglia. È particolarmente indicato per configurazioni di test che richiedono la suddivisione della potenza del segnale tra più dispositivi, oppure per configurazioni di test complesse che devono far fronte a un elevato budget di perdita.
Il nuovo laser sintonizzabile ad altissima potenza Keysight N7774C offre la potenza di uscita più elevata della famiglia di sorgenti laser sintonizzabili N777-C. È particolarmente indicato per l’uso in configurazioni di test che richiedono la suddivisione della potenza del segnale tra percorsi ottici che conducono a più dispositivi in prova (DUT), oppure in configurazioni di test complesse che devono gestire un elevato budget di perdita. Dotato di fibra a mantenimento di polarizzazione, l’N7774C è la soluzione ideale per il collaudo e lo sviluppo di componenti basati sulla tecnologia della fotonica al silicio e della fotonica integrata.
Le scansioni bidirezionali con velocità fino a 200 nm/s, con ripetibilità inferiore al picometro e senza compromettere la precisione dinamica specificata, accelerano i processi di allineamento dipendenti dalla lunghezza d'onda e la calibrazione automatizzata dei dispositivi selettivi in base alla lunghezza d'onda. Tempi di collaudo più brevi e test con lunghezza d'onda variabile più rapidi contribuiscono a ridurre il costo di collaudo per dispositivo, a migliorare i margini di collaudo e ad abbassare il costo di proprietà.
Il modello N7774C vanta una precisione di lunghezza d'onda ai massimi livelli, garantita dall'unità di riferimento ad alta risoluzione che assicura il monitoraggio e il controllo in tempo reale e include una cella a gas che garantisce un'eccellente stabilità a lungo termine e capacità di autoregolazione.
Come i modelli N7776C e N7778C, il nuovo laser sintonizzabile ad altissima potenza è supportato dalla suite di software per applicazioni fotoniche dedicata alle misurazioni spettrali della perdita di inserzione, della perdita dipendente dalla polarizzazione e della dispersione. In combinazione con i misuratori di potenza multiporta della serie N774xC e il sintetizzatore di polarizzazione N7786C, questi laser offrono una precisione ottimale nella scansione della lunghezza d’onda e un eccellente intervallo dinamico per la misurazione sia delle bande di stop che delle bande di passaggio dei filtri.
Le prestazioni di sintonizzazione della lunghezza d'onda della famiglia di laser sintonizzabili sono state migliorate per garantire una regolazione di precisione predefinita senza overshoot. Grazie al coordinamento automatico tra il motore e l'attuatore piezoelettrico, non è necessario alcun comando di regolazione di precisione separato per ottenere una sintonizzazione fluida con una risoluzione di 0,1 pm. Ciò semplifica le procedure di ottimizzazione della lunghezza d'onda.
È possibile accedere all'interfaccia utente remota dello strumento semplicemente utilizzando un browser web, sia tramite LAN che tramite connessione USB. Un display touch-screen opzionale consente all'operatore di accedere localmente e visualizza i parametri operativi correnti.
N7776C
La nuova sorgente laser sintonizzabile di punta Keysight N7776C è progettata per raggiungere precisione e ripetibilità sub-picometrica in funzionamento statico e a scansione.
La nuova sorgente laser sintonizzabile di fascia alta Keysight N7776C è progettata per garantire precisione nelle operazioni statiche e di scansione, assicurando un'eccezionale efficienza di test. Le scansioni bidirezionali fino a 200 nm/s con ripetibilità sub-picometrica e senza influire sulla precisione dinamica specificata accelerano i processi di allineamento dipendenti dalla lunghezza d'onda e la calibrazione automatizzata dei dispositivi selettivi in lunghezza d'onda. Tempi di test più brevi e test di lunghezza d'onda a scansione più rapidi contribuiscono a ridurre il costo dei test per dispositivo, a migliorare i margini di test e ad abbassare il costo di proprietà.
Con una potenza di uscita superiore a +12 dBm al livello di emissione spontanea più basso della famiglia di prodotti, l'N7776C consente la convalida di filtri estremamente profondi. Offre inoltre la migliore precisione di lunghezza d'onda, grazie alla sua unità di riferimento della lunghezza d'onda ad alta risoluzione che fornisce tracciamento e controllo in tempo reale e include una cella a gas per un'eccellente stabilità a lungo termine e capacità di autoregolazione.
La nuova opzione 013 è particolarmente indicata per il collaudo e lo sviluppo di componenti con tecnologia Silicon Photonics/fotonica integrata. La verifica della sensibilità spettrale e della sensibilità dei sottogruppi ottici riceventi (ROSA) per Ethernet beneficia di una potenza di uscita superiore a +16 dBm tra 1270 nm e 1360 nm, sufficiente per consentire la modulazione esterna nei test BER.
Le prestazioni di sintonizzazione della lunghezza d'onda sono state migliorate per fornire una sintonizzazione fine predefinita senza overshoot. Non è necessario alcun controllo di sintonizzazione fine separato per una sintonizzazione fluida con una risoluzione di 0,1 pm, grazie al coordinamento automatico del motore e dell'attuatore piezoelettrico. Ciò semplifica le procedure di ottimizzazione della lunghezza d'onda.
Come i modelli precedenti 81600B e 81606A, la nuova sorgente laser sintonizzabile N7776C è supportata dal software Photonic Application Suite per misurazioni spettrali di perdita di inserzione, perdita dipendente dalla polarizzazione e dispersione. In combinazione con i misuratori di potenza multiporta N774xC e il sintetizzatore di polarizzazione N7786C, i nuovi laser offrono una precisione ottimale della lunghezza d'onda spazzata e un'eccellente gamma dinamica per la misurazione sia delle bande di stop che delle bande passanti dei filtri.
Tutti i laser sintonizzabili N777xC sono basati su un design comune della cavità e del modulo laser e condividono una larghezza di linea stretta, un'eccellente stabilità a lungo termine e un basso livello di emissione spontanea. Sono compatibili dal punto di vista software con i laser 8160xA e 81600B, standard del settore da oltre un decennio, ma occupano 1 unità di altezza in meno nello spazio rack. L'interfaccia utente remota dello strumento è accessibile con un semplice browser web, tramite LAN o connessione USB. Un display touch-screen opzionale fornisce l'accesso all'operatore locale e visualizza i parametri di funzionamento correnti.
N7778C
Il nuovo N7778C offre un equilibrio ottimale tra caratteristiche, prestazioni e prezzo che lo rende ideale per testare componenti in produzione con un elevato rendimento e un ottimo rapporto qualità-prezzo.
La sorgente laser sintonizzabile della linea economica N7778C offre una potenza di picco in uscita superiore a +12 dBm, almeno 75 dB/nm al di sopra del suo livello di emissione spontanea. È caratterizzata da una ripetibilità tipica della lunghezza d'onda di ±1,5 pm con scansioni bidirezionali fino a 200 nm/s. Il bilanciamento tra caratteristiche, prestazioni e prezzo della N7778C la rende adatta per testare componenti in produzione con un elevato rendimento e un ottimo rapporto qualità-prezzo, nonché per esperimenti di trasmissione coerente.
La nuova opzione 013 è particolarmente indicata per il collaudo e lo sviluppo di componenti con tecnologia Silicon Photonics/fotonica integrata. La verifica della sensibilità spettrale e della sensibilità dei sottogruppi ottici riceventi (ROSA) per Ethernet beneficia di una potenza di uscita superiore a +16 dBm tra 1290 nm e 1340 nm, sufficiente per consentire la modulazione esterna nei test BER.
Le prestazioni di sintonizzazione della lunghezza d'onda sono state migliorate per fornire una sintonizzazione fine predefinita senza overshoot. Non è necessario alcun controllo di sintonizzazione fine separato per una sintonizzazione fluida con una risoluzione di 0,1 pm, grazie al coordinamento automatico del motore e dell'attuatore piezoelettrico. Ciò semplifica le procedure di ottimizzazione della lunghezza d'onda.
Come i modelli precedenti 81600B e 81608A, la nuova sorgente laser sintonizzabile N7778C è supportata dal software Photonic Application Suite per misurazioni spettrali di perdita di inserzione, perdita dipendente dalla polarizzazione e dispersione. In combinazione con i misuratori di potenza multiporta N774xC e il sintetizzatore di polarizzazione N7786C, i nuovi laser offrono una precisione ottimale della lunghezza d'onda spazzata e un'eccellente gamma dinamica per la misurazione sia delle bande di stop che delle bande passanti dei filtri.
Tutti i laser sintonizzabili N777xC sono basati su un design comune della cavità e del modulo laser e condividono una larghezza di linea stretta, un'eccellente stabilità a lungo termine e un basso livello di emissione spontanea. Sono compatibili dal punto di vista software con i laser 8160xA e 81600B, standard del settore da oltre un decennio, ma occupano 1 unità di altezza in meno nello spazio rack. L'interfaccia utente remota dello strumento è accessibile con un semplice browser web, tramite LAN o connessione USB. Un display touch-screen opzionale fornisce l'accesso all'operatore locale e visualizza i parametri di funzionamento correnti.
Scopri di più sui prodotti per sorgenti laser ottiche
N7779C
La sorgente laser sintonizzabile a passo di linea di base N7779C è ideale per testare in modo economico dispositivi ottici a banda larga. Può anche fungere da oscillatore locale sintonizzabile.
La nuova sorgente laser sintonizzabile di base N7779C, come gli altri nuovi modelli N777xC, è in grado di passare rapidamente a lunghezze d'onda discrete con una risoluzione di 0,1 pm e una ripetibilità tipica della lunghezza d'onda di ±3 pm, rendendola ideale per test economici di dispositivi ottici a banda larga. Con tempi di impostazione della lunghezza d'onda di 300 ms, sono possibili rapidi sweep a gradini. Come gli altri laser della famiglia N777xC, offre una potenza di uscita di picco superiore a +12 dBm con bassi livelli di emissione spontanea. Con una stabilità di potenza di ±0,01 dB nell'arco di un'ora, può anche fungere da oscillatore locale statico con un ampio intervallo di sintonizzazione per test sui ricevitori o esperimenti di trasmissione.
Le prestazioni di sintonizzazione della lunghezza d'onda sono state migliorate per fornire una sintonizzazione fine predefinita senza overshoot. Non è necessario alcun controllo di sintonizzazione fine separato per una sintonizzazione fluida con una risoluzione di 0,1 pm, grazie al coordinamento automatico del motore e dell'attuatore piezoelettrico. Ciò semplifica le procedure di ottimizzazione della lunghezza d'onda.
Tutti i laser sintonizzabili N777xC sono basati su un design comune della cavità e del modulo laser e condividono una larghezza di linea stretta, un'eccellente stabilità a lungo termine e un basso livello di emissione spontanea. Sono compatibili dal punto di vista software con i laser 8160xA e 81600B, standard del settore da oltre un decennio, ma occupano 1 unità di altezza in meno nello spazio rack. L'interfaccia utente remota dello strumento è accessibile con un semplice browser web, tramite LAN o connessione USB. Un display touch-screen opzionale fornisce l'accesso all'operatore locale e visualizza i parametri di funzionamento correnti.
Innova rapidamente grazie a piani di assistenza personalizzati e tempi di risposta e risoluzione prioritari.
Ottieni abbonamenti prevedibili basati su leasing e soluzioni complete per la gestione dell'intero ciclo di vita, in modo da raggiungere più rapidamente i tuoi obiettivi aziendali.
Beneficia di un servizio di alto livello come abbonato KeysightCare per ottenere assistenza tecnica dedicata e molto altro ancora.
Assicurati che il tuo sistema di test funzioni secondo le specifiche e soddisfi gli standard locali e globali.
Effettua misurazioni rapidamente grazie alla formazione interna con istruttore e all'e-learning.
Scarica il software Keysight o aggiorna il tuo software alla versione più recente.
Un laser sintonizzabile è una sorgente ottica di precisione la cui lunghezza d'onda di uscita può essere regolata su un intervallo spettrale definito, in modo continuo o a passi discreti. Questa capacità di variare le lunghezze d'onda rende i laser sintonizzabili indispensabili per il collaudo di componenti ottici, sistemi di comunicazione in fibra ottica e ricerca avanzata nel campo della fotonica. Negli ambienti di test, i laser sintonizzabili vengono utilizzati per sondare la risposta spettrale di dispositivi quali filtri ottici, multiplexer/demultiplexer (MUX/DEMUX), guide d'onda, modulatori e circuiti integrati fotonici (PIC).
Sintonizzando il laser su un ampio intervallo, che spesso copre la banda C, la banda L e la banda O, gli ingegneri possono identificare con elevata precisione la perdita di inserzione, la lunghezza d'onda centrale, l'allineamento dei canali e la planarità spettrale dei dispositivi ottici. I moderni laser sintonizzabili supportano anche scansioni automatiche della lunghezza d'onda, passi a risoluzione fine e misurazioni triggerate, consentendo test ad alta produttività sia nei laboratori di ricerca e sviluppo che negli ambienti di test di produzione.
Per scegliere il laser sintonizzabile giusto per test precisi su componenti fotonici e in fibra ottica, concentrati sulle specifiche che influiscono direttamente sulla qualità del segnale, sulla precisione di misurazione e sulla risoluzione spettrale. I parametri più importanti da valutare includono:
Scegliendo un laser sintonizzabile con elevata precisione della lunghezza d'onda, ampia e precisa sintonizzabilità, elevata potenza di uscita ed eccellente rapporto segnale/SSE, è possibile garantire risultati puliti, ripetibili e ad alta risoluzione in un'ampia gamma di applicazioni di test ottici, dalla ricerca e sviluppo agli ambienti di produzione automatizzati.
Nei test sulle comunicazioni ottiche, i laser sintonizzabili devono coprire l'intera gamma delle bande di trasmissione ottica standardizzate utilizzate nei sistemi WDM e nei ricetrasmettitori ottici. I laser sintonizzabili Keysight coprono un intervallo compreso tra 1260 nm e 1650 nm, coprendo l'intera banda O (1260-1360 nm), la banda C (1530-1565 nm) e la banda L (1565-1625 nm).
Questa ampia copertura spettrale consente di testare i canali ITU-T grid, eseguire la convalida della conformità dei ricetrasmettitori e caratterizzare i componenti passivi e attivi utilizzati nelle reti ottiche 400G, 800G e 1,6T. Che si tratti di calibrare filtri, convalidare la dispersione o analizzare la perdita di inserzione su tutta la lunghezza d'onda, un ampio intervallo di sintonizzazione è essenziale per test ottici completi e pronti per il futuro.
Un laser sintonizzabile a larghezza di linea stretta fornisce un segnale ottico altamente coerente e spettralmente puro con un rumore di fase minimo. Ciò è particolarmente importante nei test ottici di alta precisione, dove la qualità del segnale influisce direttamente sull'accuratezza della misurazione. Ad esempio:
L'uso di un laser sintonizzabile con larghezza di linea nell'ordine dei kHz garantisce risultati accurati e ripetibili anche nei test ottici più complessi, consentendo di individuare comportamenti sottili dei dispositivi e garantire l'integrità del segnale in tutto il sistema.