Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
Progettare, modellare e verificare complesse architetture di interconnessione 3D grazie a un potente ambiente di progettazione autonomo.
Automatizzare la verifica di trasmettitori e ricevitori sulle interfacce I/O, di memoria e di fabric di nuova generazione.
Migliorare l'affidabilità della rete 1.6T per carichi di lavoro su scala AI, dai ricetrasmettitori alle interconnessioni.
Abbina il software Keysight VSA al nuovo analizzatore di segnali XA5 per ottenere funzionalità avanzate di visualizzazione, demodulazione e analisi: inizia oggi stesso la tua prova gratuita di 30 giorni.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Esplora i flussi di lavoro end-to-end che abbracciano la progettazione di circuiti integrati, la validazione, il collaudo dei wafer e la fotonica.
Risparmia fino al 50% sui nostri strumenti più recenti con la permuta di prodotti Keysight o della concorrenza idonei.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Ottimizzate la precisione e le prestazioni con accessori di precisione progettati appositamente per gli strumenti Keysight.
Risparmia fino al 50% sui nostri strumenti più recenti con la permuta di prodotti Keysight o della concorrenza idonei.
Quattro canali per ogni unità 1U di spazio nel rack, larghezza di banda fino a 1 GHz e sincronizzazione tra più oscilloscopi.
Soluzioni su misura, progettate per affrontare le sfide specifiche del vostro settore in materia di progettazione e collaudo.
Casi d'uso associati a ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione alla gestione operativa.
Storie di successo
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Hub di apprendimento
Scopri le metodologie, le strategie di test e le risorse tecniche per la progettazione, la convalida e la scalabilità dei sistemi e delle reti di intelligenza artificiale.
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
Gli analizzatori di componenti a onde luminose Keysight di classe XP1 includono la serie N4300.
Il rilevatore di onde luminose N4377A è un convertitore ottico-elettrico alimentato tramite USB con funzione di misuratore di potenza ottica integrata. Se utilizzato con un analizzatore di rete vettoriale o un analizzatore di spettro, consente applicazioni nel dominio della frequenza in fotonica.
Type
Lightwave Detector
Fiber mode
N/A
Maximum frequency
70 GHz
Scopri cosa è incluso ed esplora le opzioni di aggiornamento disponibili da Keysight.
Il rilevatore di onde luminose N4377A è un convertitore ottico-elettrico autonomo alimentato tramite USB con funzionalità di misuratore di potenza ottica integrata. Grazie ai dati di calibrazione della risposta in ampiezza e fase memorizzati sul dispositivo, gli analizzatori di rete vettoriali (come PNA, PNA-X) possono separare il convertitore dalle misurazioni del trasmettitore ottico o del modulatore, consentendo misurazioni accurate dei parametri S21 nel dominio fotonico. Gli analizzatori di spettro elettrico traggono vantaggio dal basso rumore intrinseco e dall'elevata larghezza di banda del convertitore quando eseguono misurazioni della larghezza di linea laser e dello spettro di modulazione.
Il misuratore di potenza ottica integrato e calibrato fornisce misurazioni della potenza media e consente misurazioni della perdita di inserzione ottica. Un display a barre sul convertitore indica la presenza di fibre piegate o rotte, connettori difettosi o segnale mancante e aiuta a rimanere entro il range di potenza ottica lineare del rilevatore.
Il rilevatore di onde luminose N4377A è disponibile per fibre monomodali con larghezza di banda di 40 GHz e 70 GHz con lunghezze d'onda di calibrazione a 1310 nm e 1550 nm. La versione da 40 GHz ha un intervallo di lunghezze d'onda operative compreso tra 1064 nm e 1650 nm. La versione da 70 GHz opera su tutto l'intervallo CWDM e oltre, con lunghezze d'onda comprese tra 1200 nm e 1650 nm.
La versione multimodale in fibra ottica a 40 GHz del rilevatore di onde luminose N4377A è calibrata a 850 nm, ma può funzionare anche a lunghezze d'onda SWDM e fino a 1600 nm.
Ulteriori informazioni sugli analizzatori di componenti Lightwave di Keysight
Innova rapidamente grazie a piani di assistenza personalizzati e tempi di risposta e risoluzione prioritari.
Ottieni abbonamenti prevedibili basati su leasing e soluzioni complete per la gestione dell'intero ciclo di vita, in modo da raggiungere più rapidamente i tuoi obiettivi aziendali.
Beneficia di un servizio di alto livello come abbonato KeysightCare per ottenere assistenza tecnica dedicata e molto altro ancora.
Assicurati che il tuo sistema di test funzioni secondo le specifiche e soddisfi gli standard locali e globali.
Effettua misurazioni rapidamente grazie alla formazione interna con istruttore e all'e-learning.
Scarica il software Keysight o aggiorna il tuo software alla versione più recente.