Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
WirelessPro ti consente di modellare, simulare e analizzare vari aspetti delle reti 5G, Advanced 5G Advanced e wireless futuri wireless 6G con una facilità e una precisione senza pari.
Ottieni informazioni più rapide e chiare con il nostro nuovo oscilloscopio multicore a 12 bit fino a 33 GHz.
Emula ogni parte dell'infrastruttura del tuo data center. Emula qualsiasi cosa. Ottimizza tutto.
Accelerate i test di analisi del segnale con il software VSA di Keysight. Visualizzate, demodulate e risolvete i problemi con oltre 75 standard di segnale con precisione.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Ottieni test rapidi e accurati a livello di scheda con un solido ICT in linea e offline progettato per la produzione moderna.
Esplorate i piani di assistenza curati, con priorità per mantenere la velocità dell'innovazione.
Individuare le interferenze con il software di gestione dello spettro di post-elaborazione in laboratorio.
I nostri alimentatori ATE ad alta densità mettono fine ai compromessi tra produttività e precisione dei test.
Esplorate i contenuti scritti dagli ingegneri e una vasta base di conoscenze con migliaia di opportunità di apprendimento.
Keysight Learn offre contenuti coinvolgenti su argomenti di interesse, tra cui soluzioni, blog, eventi e altro ancora.
Traccia. Scoprire. Personalizzare.
Tutto in un unico posto.
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
Gli oscilloscopi Keysight Pro sono disponibili in due classi. La classe XR8 comprende gli oscilloscopi XR8. La classe XR9 comprende la serie Infiniium UXR.
Gli oscilloscopi Pro sono i nostri modelli più performanti, ideali per la ricerca e lo sviluppo di nuova generazione, i test di conformità ad alta velocità, i test sui dispositivi fotonici e molto altro ancora. Supera le sfide di misurazione più difficili con i nostri oscilloscopi ad alta larghezza di banda e basso rumore di fondo. Scegli una delle nostre configurazioni più popolari o configura una specifica per la tua applicazione. Hai bisogno di aiuto per la scelta? Consulta le risorse riportate di seguito.
Sviluppa tecnologie di nuova generazione con larghezze di banda fino a 110 GHz, che consentono l'acquisizione e l'analisi precisa dei segnali per applicazioni all'avanguardia.
Acquisisci e analizza segnali ad alta velocità con la nostra frequenza di campionamento massima fino a 256 GSa/s, fornendo informazioni dettagliate su transitori, jitter e rumore.
Visualizza i segnali con precisione, con basso rumore e jitter, ENOB elevato e risoluzione verticale fino a 12 bit.
Verifica della conformità per la ricerca e lo sviluppo di standard di nuova generazione come PCIe®, DDR, MIPI® e altri.
Maximum bandwidth
10 GHz to 110 GHz
Analog channels
2 to 4
Maximum sample rate
128 GSa/s to 256 GSa/s
Maximum memory depth
2 Gpts to 8 Gpts
Display size
15.4 inch to 15.6 inch
ADC resolution
10 bits to 12 bits
Front-end connector size
1 mm to 3.5 mm
Brands included
UXR Series
XR804KA
Combinando hardware di nuova generazione con una potente piattaforma software in un design compatto, Infiniium XR8 ridefinisce lo standard per l'integrità del segnale. Provate un'analisi più rapida e approfondita che sfrutta la scienza di misurazione leader del settore di Keysight per ottenere informazioni senza pari.
Cosa è incluso
UXR0504B
UXR0504B è l'Oscilloscopi in tempo reale Infiniium serie UXR a 4 canali e 50 GHz.
Cosa è incluso
UXR0704BP
UXR0704BP è l'Oscilloscopi in tempo reale Infiniium serie UXR da 70 GHz, 4 canali, ingresso da 1 mm.
Cosa è incluso
Innova rapidamente grazie a piani di assistenza personalizzati e tempi di risposta e risoluzione prioritari.
Ottieni abbonamenti prevedibili basati su leasing e soluzioni complete per la gestione dell'intero ciclo di vita, in modo da raggiungere più rapidamente i tuoi obiettivi aziendali.
Beneficia di un servizio di alto livello come abbonato KeysightCare per ottenere assistenza tecnica dedicata e molto altro ancora.
Assicurati che il tuo sistema di test funzioni secondo le specifiche e soddisfi gli standard locali e globali.
Effettua misurazioni rapidamente grazie alla formazione interna con istruttore e all'e-learning.
Scarica il software Keysight o aggiorna il tuo software alla versione più recente.
Per verificare eventuali problemi relativi all'integrità del segnale, come il degrado del segnale (perdita di ampiezza), il rumore o la distorsione, scegliete un Oscilloscopi ad alte prestazioni con le seguenti caratteristiche avanzate:
Media
Quando il problema è rappresentato da rumore ad alta frequenza o fluttuazioni casuali, utilizzare la funzione di calcolo della media su un Oscilloscopi per attenuare il rumore casuale calcolando la media di più acquisizioni di segnale.
Modalità Persistenza
Visualizza la cronologia di una forma d'onda nel tempo visualizzando tracce precedenti, evidenziando eventi transitori, glitch e anomalie del segnale. Questa funzione dell'Oscilloscopi è particolarmente utile per acquisire e analizzare problemi di segnale che potrebbero sfuggire in una singola acquisizione.
Test delle maschere
È possibile rilevare glitch, ringing o overshoot del segnale utilizzando una maschera o un limite predefinito entro il quale il segnale misurato dovrebbe rimanere. L'Oscilloscopi aiuta a identificare distorsioni o degradazioni, inviando un avviso per qualsiasi deviazione dalla maschera impostata.
Attivazione per bordo
I problemi relativi ai segnali transitori, come jitter o glitch, possono essere rilevati utilizzando la funzione di trigger a fronte di un Oscilloscopi. Il trigger a fronte rileva gli eventi in punti specifici della forma d'onda, come i fronti di salita o di discesa, per concentrarsi su problemi transitori come jitter o glitch.
Analisi delle interferenze
I problemi di integrità del segnale potrebbero derivare dalla diafonia o dalle interferenze elettromagnetiche provenienti da altri segnali. Le funzioni di analisi della diafonia presenti nel software dell'Oscilloscopi possono aiutare a rilevare e quantificare le fonti di interferenza provenienti da tracce o sorgenti di segnale adiacenti.
Simulazione di canale
Il software per oscilloscopi può aiutare a diagnosticare i problemi di integrità e degrado del segnale causati da disturbi nel canale tramite simulazione. Questo software può sia simulare potenziali disturbi per testare le prestazioni rispetto a problemi reali che potrebbero verificarsi, sia utilizzare l'equalizzazione per compensare i disturbi del canale.
Per garantire prestazioni affidabili, sicure e conformi alle normative è necessario assicurarsi che i prodotti siano conformi alle specifiche degli standard industriali. Gli oscilloscopi possono aiutare a garantire la conformità dei dispositivi agli standard industriali grazie alle seguenti caratteristiche:
Software automatizzato per test di conformità
Integrato nei moderni oscilloscopi ad alte prestazioni, il software di test di conformità automatizzato semplifica il processo di verifica della conformità dei prodotti agli standard industriali. Il software automatizza il test, l'analisi e la verifica dei prodotti rispetto agli standard industriali quali USB, Ethernet, PCIe, DDR e altri, confrontando le forme d'onda acquisite con soglie di prestazione predefinite. L'automazione delle procedure di test di conformità, che richiedono molto tempo e precisione, consente di risparmiare tempo e riduce il rischio di errore umano. Oltre a fungere da ricevitore di riferimento durante i test di conformità del trasmettitore, gli oscilloscopi ad alte prestazioni possono essere utilizzati nei test del ricevitore per la caratterizzazione del ricevitore e come rilevatore di errori insieme a un tester del rapporto di errore binario.
Diagrammi oculari e riflettometria nel dominio del tempo (TDR)
Standard quali USB, PCIe, Ethernet, DDR e HDMI richiedono che le prestazioni del trasmettitore PHY soddisfino specifici parametri di segnale quali tempi di salita/discesa, livelli di tensione e fedeltà del segnale su tracce o cavi lunghi. Un Oscilloscopi ad alte prestazioni consente di visualizzare un diagramma a occhio, che deve essere aperto al centro (sia orizzontalmente che verticalmente) per indicare che il segnale è pulito, con margini di tensione e margini di temporizzazione sufficienti.
Gli standard ad alta velocità richiedono spesso che le linee di trasmissione siano adattate in termini di impedenza per ridurre al minimo i riflessi. L'Oscilloscopi con sonde TDR può essere utilizzato per verificare l'adattamento dell'impedenza lungo il percorso del segnale.
Misurazione del jitter e conformità temporale
Standard come 5G New Radio, Ethernet (standard IEEE 802.3), DDR4/DDR5 e PCIe impongono limiti rigorosi al jitter, ovvero alle variazioni nella temporizzazione del segnale. Gli oscilloscopi sono in grado di misurare il jitter totale, casuale e deterministico, nonché il rumore verticale, fattori fondamentali per garantire che i segnali dati rimangano sincronizzati entro le tolleranze specificate. Gli strumenti di analisi del jitter integrati possono calcolare automaticamente i valori di jitter e confrontarli con i limiti stabiliti dagli standard pertinenti, oltre ad aiutare a identificare le cause alla radice del jitter e del rumore che influenzano l'integrità del segnale con la scomposizione del jitter.
Mentre gli oscilloscopi sono tradizionalmente utilizzati per testare e analizzare segnali analogici e digitali nei sistemi cablati, gli oscilloscopi ad alte prestazioni di ultima generazione sono in grado di testare segnali complessi ad alta frequenza utilizzati nei sistemi wireless per testare e convalidare tecnologie come il 5G e il Wi-Fi 6. Ecco alcuni esempi di come un oscilloscopio può essere utilizzato per testare i sistemi wireless :
Bande di frequenza e larghezze di banda 5G
Poiché il 5G opera su un ampio spettro di frequenze, comprese le bande sub-6 GHz (FR1) e millimetriche (FR2), è necessario un Oscilloscopi ad alte prestazioni con un'elevata frequenza di campionamento e larghezza di banda per acquisire l'intero contenuto di frequenza dei segnali 5G. Poiché i segnali 5G vengono spesso trasmessi su canali multi-input multi-output, è necessario anche un Oscilloscopi multicanale per analizzare i segnali simultaneamente.
Il 5G utilizza schemi di modulazione avanzati come 256-QAM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) e time division duplexing (TDD), che sono molto più complessi rispetto wireless precedenti wireless . Per analizzare con precisione i segnali ad alta frequenza e gli eventi transitori veloci, in cui le proprietà del segnale cambiano rapidamente nel tempo, in schemi di modulazione complessi, è necessario un oscilloscopio che supporti larghezze di banda e frequenze di campionamento elevate e l'acquisizione di segnali in tempo reale.
Segnali Wi-Fi 6 (802.11ax)
Il Wi-Fi 6, o 802.11ax, utilizza bande di frequenza più elevate, larghezze di banda dei canali più ampie (fino a 160 MHz) e la modulazione complessa OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) e MU-MIMO (multi-user multiple input multiple output), rendendolo più complesso rispetto alle precedenti generazioni di Wi-Fi. La precisione della modulazione può essere testata utilizzando un Oscilloscopi. L'ampiezza del vettore di errore (EVM) è una metrica chiave utilizzata per valutare le prestazioni del segnale in termini di quantità di errore o distorsione verificatasi rispetto al segnale ideale. Un EVM più basso indica che il segnale trasmesso corrisponde strettamente al segnale previsto, garantendo una migliore precisione di modulazione. Un Oscilloscopi multicanale può misurare e verificare l'efficienza della comunicazione utilizzando l'OFDMA per garantire che le bande di frequenza assegnate ai singoli utenti siano allocate correttamente e non si sovrappongano.
I moderni oscilloscopi ad alta larghezza di banda, come gli oscilloscopi Keysight Pro+, forniscono la larghezza di banda, la frequenza di campionamento e le capacità di analisi del segnale necessarie per soddisfare i rigorosi requisiti di test del 5G e del Wi-Fi 6, con supporto aggiuntivo per l'analisi dei segnali a onde millimetriche e funzionalità approfondite del software Vector Signal Analysis.
PCI-SIG®, PCIe® e PCI Express® sono marchi registrati negli Stati Uniti e/o marchi di servizio di PCI-SIG.