Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
Progettare, modellare e verificare complesse architetture di interconnessione 3D grazie a un potente ambiente di progettazione autonomo.
Automatizzare la verifica di trasmettitori e ricevitori sulle interfacce I/O, di memoria e di fabric di nuova generazione.
Migliorare l'affidabilità della rete 1.6T per carichi di lavoro su scala AI, dai ricetrasmettitori alle interconnessioni.
Abbina il software Keysight VSA al nuovo analizzatore di segnali XA5 per ottenere funzionalità avanzate di visualizzazione, demodulazione e analisi: inizia oggi stesso la tua prova gratuita di 30 giorni.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Esplora i flussi di lavoro end-to-end che abbracciano la progettazione di circuiti integrati, la validazione, il collaudo dei wafer e la fotonica.
Risparmia fino al 50% sui nostri strumenti più recenti con la permuta di prodotti Keysight o della concorrenza idonei.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Ottimizzate la precisione e le prestazioni con accessori di precisione progettati appositamente per gli strumenti Keysight.
Risparmia fino al 50% sui nostri strumenti più recenti con la permuta di prodotti Keysight o della concorrenza idonei.
Quattro canali per ogni unità 1U di spazio nel rack, larghezza di banda fino a 1 GHz e sincronizzazione tra più oscilloscopi.
Soluzioni su misura, progettate per affrontare le sfide specifiche del vostro settore in materia di progettazione e collaudo.
Casi d'uso associati a ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione alla gestione operativa.
Storie di successo
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Hub di apprendimento
Scopri le metodologie, le strategie di test e le risorse tecniche per la progettazione, la convalida e la scalabilità dei sistemi e delle reti di intelligenza artificiale.
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
Advanced Keysight sono disponibili in due classi. La classe XR4 comprende la serie InfiniiVision 4000, mentre la classe XR5 comprende la serie 6000.
Advanced Keysight delle serie XR4 e XR5 offrono le stesse caratteristiche e funzionalità di base dei nostri Essential , oltre a ulteriori vantaggi. Scoprite funzionalità e prestazioni potenziate quali la decodifica seriale basata su hardware, il triggering a zona e la possibilità di disporre di sette strumenti in uno grazie all’integrazione della funzionalità di oscilloscopio a segnale misto (MSO). Advanced offrono una larghezza di banda maggiore, frequenze di campionamento più elevate, memoria segmentata e un display touch screen più ampio rispetto alla nostra Essential . Advanced sono ideali per il debug di progetti che richiedono analisi del jitter, diagrammi a occhio e trigger a zona. Scegli una delle nostre configurazioni più diffuse o configurane una specifica per la tua applicazione. Hai bisogno di aiuto nella scelta? Consulta le risorse riportate di seguito.
Integra in un unico strumento un Oscilloscopi, un generatore di forme d'onda, un analizzatore di protocollo, un voltmetro digitale, un contatore di frequenza, un analizzatore di risposta in frequenza e canali digitali.
Acquisisci e decodifica contemporaneamente un'ampia varietà di forme d'onda, fornendo informazioni in tempo reale e riducendo al minimo i potenziali errori.
Ottieni informazioni più approfondite grazie a funzionalità di attivazione avanzate che rivelano comportamenti complessi di temporizzazione e segnale e isolano gli eventi chiave del segnale con memoria segmentata.
Naviga in modo intuitivo con un touch screen da 12,1 pollici utilizzando gesti come lo scorrimento, il pinch-to-zoom e il trascinamento.
Maximum bandwidth
200 MHz to 1.5 GHz
Analog channels
2 to 4
Digital channels
0 to 16
Maximum sample rate
5 GSa/s to 20 GSa/s
Maximum memory depth
4 Mpts
Display size
12.1 inch
ADC resolution
8
Brands included
4000 Series, 6000 Series
DSOX4024G
Oscilloscopio DSOX4024G con larghezza di banda di 200 MHz e 4 canali analogici, dotato della funzione di trigger tattile InfiniiScan Zone.
Cosa è incluso:
Scarica gratuitamente l'app BenchVue Basic per controllare i tuoi strumenti.
MSOX4054G
Oscilloscopio a segnale misto MSOX4054G con larghezza di banda di 500 MHz, 4 canali analogici e 16 canali digitali, display touchscreen da 12,1 pollici.
Cosa è incluso:
Scarica gratuitamente l'app BenchVue Basic per controllare i tuoi strumenti.
DSOX6004A
La serie 6000 X offre un display multi-touch capacitivo da 12,1 pollici, attivazione touch InfiniiScan Zone, controllo vocale e le funzionalità di fino a 7 strumenti in 1.
Il Keysight DSOX6004A offre un'integrazione 7 in 1, combinando canali digitali, analisi del protocollo seriale, un generatore di forme d'onda a doppio canale integrato, analisi della risposta in frequenza, multimetro digitale integrato e un contatore a 10 cifre integrato con totalizzatore.
Cosa è incluso:
Scarica gratuitamente l'app BenchVue Basic per controllare i tuoi strumenti.
Innova rapidamente grazie a piani di assistenza personalizzati e tempi di risposta e risoluzione prioritari.
Ottieni abbonamenti prevedibili basati su leasing e soluzioni complete per la gestione dell'intero ciclo di vita, in modo da raggiungere più rapidamente i tuoi obiettivi aziendali.
Beneficia di un servizio di alto livello come abbonato KeysightCare per ottenere assistenza tecnica dedicata e molto altro ancora.
Assicurati che il tuo sistema di test funzioni secondo le specifiche e soddisfi gli standard locali e globali.
Effettua misurazioni rapidamente grazie alla formazione interna con istruttore e all'e-learning.
Scarica il software Keysight o aggiorna il tuo software alla versione più recente.
Tutti gli oscilloscopi moderni sono oscilloscopi a memoria digitale (DSO), che utilizzano l'elaborazione del segnale digitale per acquisire e visualizzare una forma d'onda di segnale analogico in una rappresentazione digitale visualizzata su uno schermo. Se l'Oscilloscopi ha anche la capacità di accettare segnali digitali, si tratta di un Oscilloscopi a segnale misto (MSO).
Il principio di base degli oscilloscopi digitali è piuttosto semplice: un circuito elettronico produce una tensione che varia nel tempo, che viene immessa nell'ingresso dell'Oscilloscopi.
Converte la tensione del segnale in ingresso in formato digitale utilizzando un convertitore analogico-digitale (ADC). L'ADC funziona a una velocità molto superiore a quella del segnale in ingresso, in genere diversi MHz. L'Oscilloscopi attiva un evento e quindi acquisisce un certo numero di campioni prima e dopo l'evento di attivazione. Visualizza sullo schermo la forma d'onda della tensione in funzione del tempo.
L'Oscilloscopi utilizza quindi questa tensione per produrre una corrente elettrica corrispondente che passa attraverso un resistore. Questa corrente viene riconvertita in una tensione proporzionale al segnale originale. La tensione viene amplificata e utilizzata per pilotare il display dell'Oscilloscopi. Controllando attentamente l'amplificazione e altri fattori, l'Oscilloscopi digitale è in grado di rappresentare con precisione forme d'onda standard e complesse.
L'Oscilloscopi memorizza la forma d'onda in modo che possa essere richiamata e analizzata in un secondo momento. Inoltre, l'Oscilloscopi può eseguire operazioni matematiche sui dati della forma d'onda, come addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni, consentendo all'utente di vedere gli effetti di tali operazioni sulla forma d'onda.
La memoria segmentata in un Oscilloscopi si riferisce a una funzione che consente allo strumento di acquisire i dati delle forme d'onda in segmenti separati o "finestre" di tempo, anziché registrare continuamente ogni campione. Questo metodo consente all'Oscilloscopi di concentrarsi su eventi o intervalli specifici all'interno di un segnale, ottimizzando l'utilizzo della memoria. Invece di utilizzare tutta la memoria disponibile per registrare un segnale lungo e continuo, la memoria segmentata memorizza solo le parti della forma d'onda che soddisfano una condizione di trigger definita. Questo approccio aiuta a mantenere elevate frequenze di campionamento aumentando al contempo la quantità totale di dati che possono essere acquisiti per gli eventi di interesse.
Uno dei principali vantaggi della memoria segmentata è che consente di acquisire segnali di lunga durata o eventi rari senza sovraccaricare la memoria dell'Oscilloscopi. Nelle modalità di memoria continua tradizionali, le elevate frequenze di campionamento limitano la durata dei segnali che possono essere registrati. Utilizzando la memoria segmentata, l'Oscilloscopi può continuare a campionare ad alta velocità, ma registra solo le porzioni del segnale che sono attivate da un evento specifico, come un impulso o un'anomalia della forma d'onda. Ciò fornisce una risoluzione migliore e maggiori dettagli per quegli eventi particolari, senza sprecare memoria per dati di segnale non essenziali.
La memoria segmentata è particolarmente utile quando si analizzano segnali con occorrenze intermittenti o poco frequenti, come glitch, errori o raffiche di impulsi che si verificano in modo irregolare. Con la memoria segmentata, l'Oscilloscopi è in grado di acquisire questi eventi rari con un elevato livello di dettaglio, preservando al contempo la memoria per segmenti aggiuntivi. Inoltre, alcuni oscilloscopi consentono di attivare più eventi e registrare diversi segmenti in un'unica sessione di acquisizione, offrendo una visione completa dei segnali complessi. Ciò lo rende uno strumento potente per la risoluzione dei problemi, il debug e l'analisi di sistemi in cui gli eventi sono di natura imprevedibile o sporadica.
Il trigger automatico, sebbene comodo, potrebbe non fornire sempre il livello di precisione richiesto dagli ingegneri. Al contrario, il trigger normale consente agli ingegneri di specificare il punto esatto in cui desiderano acquisire una forma d'onda, offrendo un livello di controllo e precisione che può essere fondamentale durante la risoluzione dei problemi. Ad esempio, se è necessario acquisire un impulso specifico, l'attivazione normale consente di specificare il momento preciso in cui si verifica l'impulso. Quando si passa alla modalità di attivazione singola, l'Oscilloscopi funzionerà temporaneamente in modalità di attivazione normale per impedire un'attivazione forzata automatica.
Inoltre, le opzioni di trigger avanzate consentono agli utenti di acquisire eventi specifici all'interno di un segnale. I trigger possono essere impostati in base a condizioni quali larghezza dell'impulso, modelli logici, impulsi runt e altro ancora. Ciò aiuta a isolare e analizzare comportamenti complessi dei segnali.