PXIe

Risparmia spazio prezioso nel rack

Funzionalità da banco con elevata velocità di trasmissione dati in un modulo compatto ad alta densità.

PXIe

Sistemi modulari AXIe

Sistemi modulari AXIe, inclusi chassis e moduli di misura

Elevata densità di canali e alto throughput per sistemi di acquisizione dati scalabili.

Sistemi modulari AXIe

Mainframe

Le soluzioni mainframe ad alta densità consentono una scalabilità flessibile e la personalizzazione delle prestazioni in base alle esigenze delle vostre applicazioni.

Mainframe

Moduli

Moduli combinabili con diversi livelli di prestazioni e funzionalità per personalizzare le soluzioni in base alle vostre esigenze.

Moduli

Sistemi modulari

Sistemi modulari, comprese schede, chassis e moduli di misurazione

Collezione di vari componenti modulari assemblati, ad esempio schede PXI/AXI, chassis, mainframe, ecc.

Sistemi modulari

Telaio modulare

Alloggiamenti personalizzabili per componenti PXI e AXI.

Telaio / alloggiamenti progettati per componenti modulari intercambiabili e personalizzabili, che consentono di sostituirli, aggiornarli e riconfigurarli in base alle proprie esigenze.

Telaio modulare

Controller modulare

Connettività/interfacce, velocità del bus e fattori di forma personalizzabili.

Controllori scalabili utilizzati nei sistemi modulari PXI e AXI.

Controller modulare

Visualizzazione di 12 di 25

Immagine del ricetrasmettitore vettoriale VXT con BBIQ analogico, da 330 MHz a 20 GHz
Ricetrasmettitore vettoriale VXT con BBIQ analogico, da 330 MHz a 20 GHz
Modello
M9415B
Fattore di forma
-
Frequenza massima
-
Tipo di modulo
-
Piattaforma
-
Slot machine
-
Tipo
-
Immagine del ricetrasmettitore vettoriale VXT PXI
Ricetrasmettitore vettoriale VXT PXI
Modello
M9411A
Fattore di forma
Modulo PXI
Frequenza massima
6 GHz
Tipo di modulo
Ricetrasmettitore vettoriale
Piattaforma
PXIe
Slot machine
3
Tipo
Ricetrasmettitore vettoriale
Immagine del ricetrasmettitore vettoriale PXIe, 26,5 GHz
Ricetrasmettitore vettoriale PXIe, 26,5 GHz
Modello
M9471A
Fattore di forma
Modulo PXIe
Frequenza massima
26.5 GHz
Tipo di modulo
Ricetrasmettitore vettoriale
Piattaforma
-
Slot machine
4
Tipo
Ricetrasmettitore vettoriale
Immagine del ricetrasmettitore vettoriale VXT PXI, larghezza di banda 300/600/1200 MHz
Ricetrasmettitore vettoriale VXT PXI, larghezza di banda 300/600/1200 MHz
Modello
M9410A
Fattore di forma
Da banco
Frequenza massima
6 GHz
Tipo di modulo
Ricetrasmettitore vettoriale
Piattaforma
PXIe
Slot machine
2
Tipo
Ricetrasmettitore vettoriale
Immagine di  PXIe Stimolo-Risposta digitale, 250 MHz, 16 canali
PXIe Stimolo-Risposta digitale, 250 MHz, 16 canali
Modello
M9195B
Fattore di forma
Modulo PXIe
Frequenza massima
-
Tipo di modulo
Stimolo-risposta digitale
Piattaforma
-
Slot machine
1
Tipo
Modulo di sistema
Immagine del ricetrasmettitore vettoriale VXT PXIe
Ricetrasmettitore vettoriale VXT PXIe
Modello
M9421A
Fattore di forma
Modulo PXI
Frequenza massima
6 GHz
Tipo di modulo
Ricetrasmettitore vettoriale
Piattaforma
PXIe
Slot machine
4
Tipo
Ricetrasmettitore vettoriale
Immagine del modulo di sincronizzazione del sistema PXIe, 2 porte
Modulo di sincronizzazione sistema PXIe, 2 porte
Modello
M9032A
Fattore di forma
Modulo PXIe
Frequenza massima
N/D
Tipo di modulo
Sincronizzazione del sistema
Piattaforma
PXIe
Slot machine
1
Tipo
Modulo di sistema
Immagine del modulo di sincronizzazione del sistema PXIe, 5 porte
Modulo di sincronizzazione sistema PXIe, 5 porte
Modello
M9033A
Fattore di forma
Modulo PXIe
Frequenza massima
N/D
Tipo di modulo
Sincronizzazione del sistema
Piattaforma
PXIe
Slot machine
2
Tipo
Modulo di sistema
Immagine del modulo di sistema PXIe Thunderbolt
Modulo di sistema PXIe Thunderbolt
Modello
M9025A
Fattore di forma
Modulo PXIe
Frequenza massima
-
Tipo di modulo
Cavo Thunderbolt Link
Piattaforma
PXIe
Slot machine
1
Tipo
Modulo di sistema
Immagine del  set di test radiofonico
Set di test radio
Modello
M8920A
Fattore di forma
PXIe, modulare
Frequenza massima
6 GHz
Tipo di modulo
-
Piattaforma
PXIe
Slot machine
10
Tipo
Set di test radio
Immagine di un apparecchio di prova radio, 200 W
Set di test radio, 200 W
Modello
M8920B
Fattore di forma
Da banco
Frequenza massima
6 GHz
Tipo di modulo
-
Piattaforma
PXIe
Slot machine
10
Tipo
Set di test radio
Immagine del ricetrasmettitore vettoriale VXT PXI, da 380 MHz a 6/8/12 GHz
Ricetrasmettitore vettoriale VXT PXI, da 380 MHz a 6/8/12 GHz
Modello
M9416A
Fattore di forma
Modulo PXI
Frequenza massima
12.3 GHz
Tipo di modulo
Ricetrasmettitore vettoriale
Piattaforma
-
Slot machine
4
Tipo
Ricetrasmettitore vettoriale
Cancella tutto